CA35 - 双轴承法兰型-无挡圈(L尺寸选择型)
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca35_asmtab.prj},{NB=CA35FN-623ZZ-L20},{SC=CA35FN},{TYPE=Square flange type-L size selection type},{BML=SUJ2},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca35/assembiles/ca35_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
D1G7T
D1g7公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
CA35YF-623ZZ-L20
CA35YF-623ZZ-L20
CA35YF
圆法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YN-623ZZ-L20
CA35YN-623ZZ-L20
CA35YN
圆法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YW-623ZZ-L20
CA35YW-623ZZ-L20
CA35YW
圆法兰型·L尺寸选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YA-623ZZ-L20
CA35YA-623ZZ-L20
CA35YA
圆法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YU-623ZZ-L20
CA35YU-623ZZ-L20
CA35YU
圆法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FF-623ZZ-L20
CA35FF-623ZZ-L20
CA35FF
方法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FN-623ZZ-L20
CA35FN-623ZZ-L20
CA35FN
方法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FW-623ZZ-L20
CA35FW-623ZZ-L20
CA35FW
方法兰型·L尺寸选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FA-623ZZ-L20
CA35FA-623ZZ-L20
CA35FA
方法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FU-623ZZ-L20
CA35FU-623ZZ-L20
CA35FU
方法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QF-623ZZ-L20
CA35QF-623ZZ-L20
CA35QF
对边法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QN-623ZZ-L20
CA35QN-623ZZ-L20
CA35QN
对边法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QW-623ZZ-L20
CA35QW-623ZZ-L20
CA35QW
对边法兰型·L尺寸选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QA-623ZZ-L20
CA35QA-623ZZ-L20
CA35QA
对边法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QU-623ZZ-L20
CA35QU-623ZZ-L20
CA35QU
对边法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表