ZF04 - 直线轴承-带法兰型-双衬型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf04.prj},{NB=ZF04FB-d50},{SC=ZF04FB},{TYPE=Double lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.015/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=192},{TL=±0.3},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.025},{NBR=6},{Y=0.025},{CN=6080},{CON=15900},{SAT=397.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
SL3
外套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
偏心
ⁿ/ₐ
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
SAT
静态容许力矩
[Nm]
ZF04YB-d6
ZF04YB-d6
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
35
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.016
4
0.016
324
529
2.18
ZF04YB-d8
ZF04YB-d8
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.016
4
0.016
431
784
4.31
ZF04YB-d10
ZF04YB-d10
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
55
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.016
4
0.016
588
1100
7.24
ZF04YB-d12
ZF04YB-d12
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
57
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.016
4
0.016
657
1200
10.90
ZF04YB-d13
ZF04YB-d13
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
61
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.016
4
0.016
813
1570
11.60
ZF04YB-d16
ZF04YB-d16
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
70
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.016
4
0.016
1230
2350
19.70
ZF04YB-d20
ZF04YB-d20
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
80
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.021
5
0.021
1400
2740
26.80
ZF04YB-d25
ZF04YB-d25
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.019/0
112
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.021
6
0.021
1560
3140
43.40
ZF04YB-d30
ZF04YB-d30
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.019/0
123
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.021
6
0.021
2490
5490
82.80
ZF04YB-d35
ZF04YB-d35
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.015/0
52
-0.022/0
135
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2650
6250
110.00
ZF04YB-d40
ZF04YB-d40
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.015/0
60
-0.022/0
151
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
3430
8040
147.00
ZF04YB-d50
ZF04YB-d50
ZF04YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.015/0
80
-0.022/0
192
±0.3
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
6080
15900
397.00
ZF04YN-d6
ZF04YN-d6
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.018/0
35
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.016
4
0.016
324
529
2.18
ZF04YN-d8
ZF04YN-d8
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.018/0
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.016
4
0.016
431
784
4.31
ZF04YN-d10
ZF04YN-d10
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.021/0
55
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.016
4
0.016
588
1100
7.24
ZF04YN-d12
ZF04YN-d12
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.021/0
57
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.016
4
0.016
657
1200
10.90
ZF04YN-d13
ZF04YN-d13
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.021/0
61
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.016
4
0.016
813
1570
11.60
ZF04YN-d16
ZF04YN-d16
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.021/0
70
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.016
4
0.016
1230
2350
19.70
ZF04YN-d20
ZF04YN-d20
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.025/0
80
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.021
5
0.021
1400
2740
26.80
ZF04YN-d25
ZF04YN-d25
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.025/0
112
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.021
6
0.021
1560
3140
43.40
ZF04YN-d30
ZF04YN-d30
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.025/0
123
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.021
6
0.021
2490
5490
82.80
ZF04YN-d35
ZF04YN-d35
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.015/0
52
-0.030/0
135
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2650
6250
110.00
ZF04YN-d40
ZF04YN-d40
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.015/0
60
-0.030/0
151
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
3430
8040
147.00
ZF04YN-d50
ZF04YN-d50
ZF04YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.015/0
80
-0.030/0
192
±0.3
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
6080
15900
397.00
ZF04FB-d6
ZF04FB-d6
ZF04FB
双衬型·方法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
35
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.016
4
0.016
324
529
2.18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表