zf45 - 带法兰线性滚珠衬套·单衬型/双衬型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf45_46.prj},{NB=ZF45QN-d16},{SC=ZF45QN},{TYPE=Single-lined type, side-flanged type},{MT1=SUJ2},{HD=60~64HRC~},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=SUJ2},{MT3=Aluminum alloy},{MT4=steel},{AT=-20~80℃},{D=16},{TOL=0~-0.009},{DD=28},{TOL2=0~-0.016},{L=37},{TOL3=±0.3},{H=48},{V=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{VV=4.1},{PCD=38},{W=37},{F=22},{A=31},{ECC=0.012},{Y=0.012},{STROKE=40},{N=3},{C=1330},{CO=1025},{WEIGHT=111},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴套)
ⁿ/ₐ
HD
硬度(轴套)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴套)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(滚珠)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(密封圈)
ⁿ/ₐ
AT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
TOL2
D公差
[mm]
L
[mm]
TOL3
L公差
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ECC
偏心
[mm]
Y
垂直度Y
[mm]
STROKE
最大行程
[mm]
N
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷C(动)
[N]
CO
基本额定载荷Co(静)
[N]
WEIGHT
重量
[g]
ZF45YN-d6
ZF45YN-d6
ZF45YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
6
0~-0.009
12
0~-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
ZF45YN-d8
ZF45YN-d8
ZF45YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
8
0~-0.009
15
0~-0.013
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
0.012
24
3
320
275
41
ZF45YN-d10
ZF45YN-d10
ZF45YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
29
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
0.012
30
3
495
405
71
ZF45YN-d12
ZF45YN-d12
ZF45YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.016
30
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
0.012
32
3
720
575
67
ZF45YN-d16
ZF45YN-d16
ZF45YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.016
37
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
0.012
40
3
1330
1025
119
ZF45YN-d20
ZF45YN-d20
ZF45YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.019
42
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
0.015
46
3
1605
1515
176
ZF45FN-d6
ZF45FN-d6
ZF45FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
6
0~-0.009
12
0~-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
17
ZF45FN-d8
ZF45FN-d8
ZF45FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
8
0~-0.009
15
0~-0.013
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
0.012
24
3
320
275
33
ZF45FN-d10
ZF45FN-d10
ZF45FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
29
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
0.012
30
3
495
405
51
ZF45FN-d12
ZF45FN-d12
ZF45FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.016
30
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
0.012
32
3
720
575
48
ZF45FN-d16
ZF45FN-d16
ZF45FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.016
37
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
0.012
40
3
1330
1025
103
ZF45FN-d20
ZF45FN-d20
ZF45FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.019
42
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
0.015
46
3
1605
1515
141
ZF45QN-d6
ZF45QN-d6
ZF45QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
6
0~-0.009
12
0~-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
20
ZF45QN-d8
ZF45QN-d8
ZF45QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
8
0~-0.009
15
0~-0.013
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
0.012
24
3
320
275
37
ZF45QN-d10
ZF45QN-d10
ZF45QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
29
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
0.012
30
3
495
405
63
ZF45QN-d12
ZF45QN-d12
ZF45QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.016
30
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
0.012
32
3
720
575
59
ZF45QN-d16
ZF45QN-d16
ZF45QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.016
37
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
0.012
40
3
1330
1025
111
ZF45QN-d20
ZF45QN-d20
ZF45QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.019
42
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
0.015
46
3
1605
1515
163
ZF46YN-d6
ZF46YN-d6
ZF46YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
6
0~-0.009
12
0~-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
ZF46YN-d8
ZF46YN-d8
ZF46YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
8
0~-0.009
15
0~-0.013
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
0.012
8
6
510
555
43
ZF46YN-d10
ZF46YN-d10
ZF46YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
29
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
0.012
8
6
790
815
74
ZF46YN-d12
ZF46YN-d12
ZF46YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.016
30
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
0.012
8
6
1145
1155
71
ZF46YN-d16
ZF46YN-d16
ZF46YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.016
37
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
0.012
16
6
2110
2055
126
ZF46YN-d20
ZF46YN-d20
ZF46YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.019
42
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
0.015
28
6
2550
3035
184
ZF46FN-d6
ZF46FN-d6
ZF46FN
双衬型·方法兰型
SUJ2
60~64HRC~
无电解镀镍
SUJ2
铝合金
钢
-20~80℃
6
0~-0.009
12
0~-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表