ZE01 - 青铜铸件无油衬套-直柱型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze01-bd-bc.prj},{NB=ZE01BD-d30-L20},{SC=ZE01BD},{TYPE= 'B', 'B:Straight column type'},{MAT=Special bronze },{DI=F7},{ID=m6},{HE=-30℃~150℃},{DD=30},{IDT=+0.041/+0.020},{L=20},{D=38},{ODT=+0.025/+0.009},{WALL=4},{STOPSCREW=M6x16},{S1=6},{S2=16},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DI
内径公差
ⁿ/ₐ
ID
外径公差
ⁿ/ₐ
HE
耐热温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IDT
[mm]
D
[mm]
ODT
[mm]
WALL
壁厚t
[mm]
STOPSCREW
止动螺钉(参考)
ⁿ/ₐ
ZE01BD-d5-L8
ZE01BD-d5-L8
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
5
+0.022/+0.010
9
+0.015/+0.006
2
M4x8
ZE01BD-d6-L8
ZE01BD-d6-L8
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
6
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
2
M4x8
ZE01BD-d8-L8
ZE01BD-d8-L8
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
8
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
2
M4x8
ZE01BD-d10-L8
ZE01BD-d10-L8
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
10
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
2
M4x8
ZE01BD-d12-L10
ZE01BD-d12-L10
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
12
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
3
M4x8
ZE01BD-d13-L10
ZE01BD-d13-L10
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
13
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
3
M4x8
ZE01BD-d15-L10
ZE01BD-d15-L10
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
15
+0.034/+0.016
21
+0.021/+0.008
3
M4x8
ZE01BD-d16-L10
ZE01BD-d16-L10
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
3
M4x8
ZE01BD-d20-L15
ZE01BD-d20-L15
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
20
+0.041/+0.020
28
+0.021/+0.008
4
M5x8
ZE01BD-d25-L15
ZE01BD-d25-L15
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
25
+0.041/+0.020
33
+0.025/+0.009
4
M5x8
ZE01BD-d30-L20
ZE01BD-d30-L20
ZE01BD
直柱型
特殊青铜
F7
m6
-30℃~150℃
30
+0.041/+0.020
38
+0.025/+0.009
4
M6x16
ZE01BC-d5-L8
ZE01BC-d5-L8
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
5
+0.032/+0.020
9
+0.028/+0.019
2
M4x8
ZE01BC-d6-L8
ZE01BC-d6-L8
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
6
+0.032/+0.020
10
+0.028/+0.019
2
M4x8
ZE01BC-d8-L8
ZE01BC-d8-L8
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
8
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.028
2
M4x8
ZE01BC-d10-L8
ZE01BC-d10-L8
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.028
2
M4x8
ZE01BC-d12-L10
ZE01BC-d12-L10
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.028
3
M4x8
ZE01BC-d13-L10
ZE01BC-d13-L10
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
3
M4x8
ZE01BC-d15-L10
ZE01BC-d15-L10
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
3
M4x8
ZE01BC-d16-L10
ZE01BC-d16-L10
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
3
M4x8
ZE01BC-d20-L15
ZE01BC-d20-L15
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
20
+0.061/+0.040
28
+0.041/+0.028
4
M5x8
ZE01BC-d25-L15
ZE01BC-d25-L15
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
25
+0.061/+0.040
33
+0.050/+0.034
4
M5x8
ZE01BC-d30-L20
ZE01BC-d30-L20
ZE01BC
直柱型
特殊青铜
E7
r6
-30℃~150℃
30
+0.061/+0.040
38
+0.050/+0.034
4
M6x16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表