ZE04BE AE BF - 铜合金无油衬套-直柱型-标准型/薄壁型·G6
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze04be-ae-bf.prj},{NB=ZE04AE-d12-L10},{SC=ZE04AE},{LX=Straight column type-thin wall type },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{ID=G6},{DI=m6},{DD=12},{IDT=+0.017/+0.006},{L=10},{D=15},{WALL=1.0},{SH=M4x8},{ODT=+0.018/+0.007},{ZJH7=+0.018/0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
dG6
[mm]
IDT
dG6公差
[mm]
D
Dm6
[mm]
WALL
壁厚(t)
[mm]
SH
止转螺丝
ⁿ/ₐ
ODT
外径公差
ⁿ/ₐ
ZJH7
固定座直径H7
ⁿ/ₐ
ZE04BE-d5-L8
ZE04BE-d5-L8
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
5
+0.012/+0.004
9
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04BE-d6-L8
ZE04BE-d6-L8
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/+0.004
10
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04BE-d8-L10
ZE04BE-d8-L10
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
12
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BE-d10-L10
ZE04BE-d10-L10
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
14
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BE-d12-L10
ZE04BE-d12-L10
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
18
3.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BE-d13-L10
ZE04BE-d13-L10
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
13
+0.017/+0.006
19
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d15-L10
ZE04BE-d15-L10
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
21
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d16-L10
ZE04BE-d16-L10
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
22
3.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d20-L12
ZE04BE-d20-L12
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
20
+0.02/+0.007
28
4.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d25-L12
ZE04BE-d25-L12
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
25
+0.02/+0.007
33
4.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BE-d30-L16
ZE04BE-d30-L16
ZE04BE
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
30
+0.02/+0.007
38
4.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04AE-d5-L8
ZE04AE-d5-L8
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
5
+0.012/+0.004
7
1.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AE-d6-L8
ZE04AE-d6-L8
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/+0.004
8
1.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AE-d8-L10
ZE04AE-d8-L10
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
10
1.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.018/0
ZE04AE-d10-L10
ZE04AE-d10-L10
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
12
1.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04AE-d12-L10
ZE04AE-d12-L10
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
15
1.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04AE-d13-L10
ZE04AE-d13-L10
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
13
+0.017/+0.006
16
1.5
M4x8
+0.018/+0.007
+0.021/0
ZE04AE-d15-L10
ZE04AE-d15-L10
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
18
1.5
M4x8
+0.018/+0.007
+0.021/0
ZE04AE-d16-L10
ZE04AE-d16-L10
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
20
2.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04AE-d20-L12
ZE04AE-d20-L12
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
20
+0.02/+0.007
24
2.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04AE-d25-L12
ZE04AE-d25-L12
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
25
+0.02/+0.007
29
2.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.025/0
ZE04AE-d30-L16
ZE04AE-d30-L16
ZE04AE
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
m6
30
+0.02/+0.007
34
2.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BF-d6-L8
ZE04BF-d6-L8
ZE04BF
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
h6
6
+0.012/+0.004
10
2.0
M4x8
0/-0.009
+0.015/0
ZE04BF-d8-L10
ZE04BF-d8-L10
ZE04BF
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
h6
8
+0.014/+0.005
12
2.0
M4x8
0/-0.011
+0.018/0
ZE04BF-d10-L10
ZE04BF-d10-L10
ZE04BF
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
h6
10
+0.014/+0.005
14
2.0
M4x8
0/-0.011
+0.018/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表