ZE07YH QH - 法兰一体型无油衬套-圆法兰型/对边法兰型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze07yh-qh.prj},{NB=ZE07YH-d30-L35},{SC=ZE07YH},{LX=Standard type-round flange type },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{ID=G6},{DI=F7},{DD=30},{IDT=+0.020/+0.007},{L=35},{D=38},{ODT=0/-0.025},{H=63},{T=8},{E=4.2},{D11=6.6},{D12=11.0},{PCD=50},{F=30},{A=40},{SH=M6-20x4},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
dG6
[mm]
IDT
dG6公差
[mm]
D
Dh7
[mm]
ODT
Dh7公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
e
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
SH
附件短头内六角螺栓
ⁿ/ₐ
ZE07YH-d6-L15
ZE07YH-d6-L15
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
6
+0.012/+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE07YH-d8-L20
ZE07YH-d8-L20
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
8
+0.014/+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE07YH-d10-L25
ZE07YH-d10-L25
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
10
+0.014/+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE07YH-d12-L25
ZE07YH-d12-L25
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
12
+0.017/+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE07YH-d13-L25
ZE07YH-d13-L25
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
13
+0.017/+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12x2
ZE07YH-d16-L25
ZE07YH-d16-L25
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
16
+0.017/+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE07YH-d20-L30
ZE07YH-d20-L30
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
20
+0.020/+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE07YH-d25-L30
ZE07YH-d25-L30
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
25
+0.020/+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE07YH-d30-L35
ZE07YH-d30-L35
ZE07YH
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
30
+0.020/+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
ZE07QH-d6-L15
ZE07QH-d6-L15
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
6
+0.012/+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE07QH-d8-L20
ZE07QH-d8-L20
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
8
+0.014/+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE07QH-d10-L25
ZE07QH-d10-L25
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
10
+0.014/+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE07QH-d12-L25
ZE07QH-d12-L25
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
12
+0.017/+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE07QH-d13-L25
ZE07QH-d13-L25
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
13
+0.017/+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12x2
ZE07QH-d16-L25
ZE07QH-d16-L25
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
16
+0.017/+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE07QH-d20-L30
ZE07QH-d20-L30
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
20
+0.020/+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE07QH-d25-L30
ZE07QH-d25-L30
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
25
+0.020/+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE07QH-d30-L35
ZE07QH-d30-L35
ZE07QH
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
G6
F7
30
+0.020/+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表