BH47 - 夹具用衬套-两面切割法兰型-P.L固定尺寸选择型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh47.prj},{NB=BH47CG-P5-L8},{SC=BH47CG},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{P=5},{L=8.0},{RH=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSOEDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DG6
g6公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BH47CG-P5-L8
BH47CG-P5-L8
BH47CG
SKS3
淬火
55~60HRC
-
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
BH47CJ-P5-L8
BH47CJ-P5-L8
BH47CJ
SKS3
淬火
55~60HRC
发黑
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表