BH52 - 夹具用衬套-两侧平面法兰-腰形孔型·经济型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh52.prj},{NB=BH52CH-D10-P4-W3-L5},{SC=BH52CH},{TM=SKS3},{HRC=55~60HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{P=4},{W=3},{L=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSOEDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
BH52CG-D10-P4-W3-L5
BH52CG-D10-P4-W3-L5
BH52CG
SKS3
55~60HRC
-
3.0
25
17
12
5
BH52CH-D10-P4-W3-L5
BH52CH-D10-P4-W3-L5
BH52CH
SKS3
55~60HRC
无电解镀镍
3.0
25
17
12
5
BH52CA-D10-P4-W3-L5
BH52CA-D10-P4-W3-L5
BH52CA
S45C
-
-
3.0
25
17
12
5
BH52CB-D10-P4-W3-L5
BH52CB-D10-P4-W3-L5
BH52CB
S45C
-
无电解镀镍
3.0
25
17
12
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表