BH55 56 - 夹具用衬套-铜合金肩型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh55-56.prj},{NB=BH55BD-d5-L5},{SC=BH55BD},{DGC=m6},{TM=CAC304(High strength brass)},{DD=5},{L=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSOEDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
DDT
d公差
ⁿ/ₐ
N
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DP6
D尺寸公差
ⁿ/ₐ
BH55AD-d5-L5
BH55AD-d5-L5
BH55AD
p6
CAC304(高强度黄铜)
+0.014/+0.005
2.5
0.500
14
3
10
+0.024/+0.015
BH55BD-d5-L5
BH55BD-d5-L5
BH55BD
m6
CAC304(高强度黄铜)
+0.014/+0.005
2.5
0.500
14
3
10
+0.015/+0.006
BH56AD-d5-L5
BH56AD-d5-L5
BH56AD
p6
CAC304(高强度黄铜)
+0.014/+0.005
2.5
0.500
0
0
10
+0.024/+0.015
BH56BD-d5-L5
BH56BD-d5-L5
BH56BD
m6
CAC304(高强度黄铜)
+0.014/+0.005
2.5
0.500
0
0
10
+0.015/+0.006
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表