BN01 - 平键-标准型-A型/B型/C型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn01.prj},{NB=BN01BU-W2-L6},{SC=BN01BU},{TYPE=Ordinary Type B},{O=1},{TOM=SUS304},{YD=-},{TS=600N/mm ² more than},{W=2},{L=6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
TS
抗拉强度
ⁿ/ₐ
WH9
Wh9公差
[mm]
LT
L公差
[mm]
T
[mm]
T1
T公差
[mm]
C
[mm]
BN01AE-W2-L6
BN01AE-W2-L6
BN01AE
普通型·A型
S45C
-
600N/mm²以上
0/-0.05
0/-0.36
2
0/-0.025
0.2
BN01AU-W2-L6
BN01AU-W2-L6
BN01AU
普通型·A型
SUS304
-
600N/mm²以上
0/-0.05
0/-0.36
2
0/-0.025
0.2
BN01BE-W2-L6
BN01BE-W2-L6
BN01BE
普通型·B型
S45C
-
600N/mm²以上
0/-0.05
0/-0.36
2
0/-0.025
0.2
BN01BU-W2-L6
BN01BU-W2-L6
BN01BU
普通型·B型
SUS304
-
600N/mm²以上
0/-0.05
0/-0.36
2
0/-0.025
0.2
BN01CE-W2-L6
BN01CE-W2-L6
BN01CE
普通型·C型
S45C
-
600N/mm²以上
0/-0.05
0/-0.36
2
0/-0.025
0.2
BN01CU-W2-L6
BN01CU-W2-L6
BN01CU
普通型·C型
SUS304
-
600N/mm²以上
0/-0.05
0/-0.36
2
0/-0.025
0.2
BN01AA-W4-L8
BN01AA-W4-L8
BN01AA
淬火型·A型
S45C
20~40HRC
700N/mm²以上
0/-0.030
0/-0.36
4
0/-0.030
0.2
BN01BA-W4-L8
BN01BA-W4-L8
BN01BA
淬火型·B型
S45C
20~40HRC
700N/mm²以上
0/-0.030
0/-0.36
4
0/-0.030
0.2
BN01CA-W4-L8
BN01CA-W4-L8
BN01CA
淬火型·C型
S45C
20~40HRC
700N/mm²以上
0/-0.030
0/-0.36
4
0/-0.030
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表