BG04A-B - 旋钮柱塞-手柄光面型-细牙螺纹型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg04a-b_asmtab.prj},{NB=BG04AL-M16},{SC=BG04AL},{LX=Reset type-With locking nut},{LW=Fine tooth},{KM=nylon},{KC=Black matte},{BM=SUS303},{MBST=-},{PM=SUS303},{PH=-},{PST=Electroless nickel plating},{SM=SUS304},{MOLN=SUS303},{STOLN=-},{M=16},{PFT=1.5},{D=31},{D1=22},{DD=8},{HH=8},{R=8},{L=69.0},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{SW1=19},{SW2=24},{LMIN=10},{LMAX=26},{INFOTEXT=website},{MM1=6},{PPATH=bg04a-b/bg04a-b_assemblies/bg04a-b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
序列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
KM
旋钮 材质
ⁿ/ₐ
KC
旋钮 颜色
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
PH
销 硬度
ⁿ/ₐ
PST
销 表面处理
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
MOLN
锁紧螺帽 材质
ⁿ/ₐ
STOLN
锁紧螺帽 表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PFT
螺距 细牙
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
LMIN
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
BG04AA-M10
BG04AA-M10
BG04AA
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
10
1.0
21
14
5
5
5
45.0
17
5
15
5
12
17
7
17
BG04AA-M12
BG04AA-M12
BG04AA
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
12
1.5
25
16
6
6
6
54.5
20
6
17
6
14
19
10
24
BG04AA-M16
BG04AA-M16
BG04AA
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
16
1.5
31
22
8
8
8
69.0
26
8
23
8
19
24
11
30
BG04AG-M10
BG04AG-M10
BG04AG
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
10
1.0
21
14
5
5
5
45.0
17
5
15
5
12
17
7
17
BG04AG-M12
BG04AG-M12
BG04AG
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
12
1.5
25
16
6
6
6
54.5
20
6
17
6
14
19
10
24
BG04AG-M16
BG04AG-M16
BG04AG
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
16
1.5
31
22
8
8
8
69.0
26
8
23
8
19
24
11
30
BG04AK-M10
BG04AK-M10
BG04AK
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
-
-
10
1.0
21
14
5
5
5
45.0
17
5
15
5
12
17
6
15
BG04AK-M12
BG04AK-M12
BG04AK
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
-
-
12
1.5
25
16
6
6
6
54.5
20
6
17
6
14
19
9
21
BG04AK-M16
BG04AK-M16
BG04AK
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
-
-
16
1.5
31
22
8
8
8
69.0
26
8
23
8
19
24
10
26
BG04AL-M10
BG04AL-M10
BG04AL
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
SUS303
-
10
1.0
21
14
5
5
5
45.0
17
5
15
5
12
17
6
15
BG04AL-M12
BG04AL-M12
BG04AL
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
SUS303
-
12
1.5
25
16
6
6
6
54.5
20
6
17
6
14
19
9
21
BG04AL-M16
BG04AL-M16
BG04AL
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
SUS303
-
16
1.5
31
22
8
8
8
69.0
26
8
23
8
19
24
10
26
BG04BA-M10
BG04BA-M10
BG04BA
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
10
1.0
21
14
5
5
5
51.0
17
5
15
5
12
17
7
17
BG04BA-M12
BG04BA-M12
BG04BA
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
12
1.5
25
16
6
6
6
61.0
20
6
17
6
14
19
10
24
BG04BA-M16
BG04BA-M16
BG04BA
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
16
1.5
31
22
8
8
8
75.5
26
8
23
8
19
24
11
30
BG04BG-M10
BG04BG-M10
BG04BG
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
10
1.0
21
14
5
5
5
51.0
17
5
15
5
12
17
7
17
BG04BG-M12
BG04BG-M12
BG04BG
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
12
1.5
25
16
6
6
6
61.0
20
6
17
6
14
19
10
24
BG04BG-M16
BG04BG-M16
BG04BG
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUM23
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
16
1.5
31
22
8
8
8
75.5
26
8
23
8
19
24
11
30
BG04BK-M10
BG04BK-M10
BG04BK
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
-
-
10
1.0
21
14
5
5
5
51.0
17
5
15
5
12
17
6
15
BG04BK-M12
BG04BK-M12
BG04BK
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
-
-
12
1.5
25
16
6
6
6
61.0
20
6
17
6
14
19
9
21
BG04BK-M16
BG04BK-M16
BG04BK
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
-
-
16
1.5
31
22
8
8
8
75.5
26
8
23
8
19
24
10
26
BG04BL-M10
BG04BL-M10
BG04BL
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
SUS303
-
10
1.0
21
14
5
5
5
51.0
17
5
15
5
12
17
6
15
BG04BL-M12
BG04BL-M12
BG04BL
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
SUS303
-
12
1.5
25
16
6
6
6
61.0
20
6
17
6
14
19
9
21
BG04BL-M16
BG04BL-M16
BG04BL
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙
黑色亚光
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS304
SUS303
-
16
1.5
31
22
8
8
8
75.5
26
8
23
8
19
24
10
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表