ZD49BR BB - 燕尾槽式滑台-水平Z轴-齿轮齿条驱动型
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd49br_bb_asmtab.prj},{NB=ZD49BR-25},{SC=ZD49BR},{TYPE=Precision rack and pinion drive type},{TD=Horizontal Z axis},{TM=copper alloy},{ST=Black fluororesin},{S=25},{PS=25X25},{TRIP=±2.5},{TR=8},{MR=0.1},{WYJD=30},{LOAD=0.7},{BW=0.08},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd49br_bb/assemblies/zd49br_bb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TD
传动方向
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
PS
滑台面
[mm]
TRIP
行程
[mm]
TR
把手回转一圈移动量
[mm]
WYJD
位移精度
[μm]
LOAD
承重
[kgf]
BW
自重
[kg]
ZD49BR-25
ZD49BR-25
ZD49BR
精密型齿轮齿条驱动型
水平Z轴
铜合金
黑色氟树脂
25
25X25
±2.5
8
30
0.7
0.08
ZD49BB-40
ZD49BB-40
ZD49BB
精密型齿轮齿条驱动型
水平Z轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
40
40X40
±5
13
30
1.0
0.12
ZD49BB-60
ZD49BB-60
ZD49BB
精密型齿轮齿条驱动型
水平Z轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
60
60X60
±10
18
30
1.5
0.47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表