LF01DC DF - 冲压类脚杯-防滑型-标准型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf01dc_df-asmtab.prj},{NB=LF01DC-D80-M16-L75},{SC=LF01DC},{XC=rubber},{XY=black},{XD=Shaw A70},{D=80},{M=16},{L=75},{L1=110.0},{T=8.0},{H=25},{H1=10.0},{H2=13.0},{S=24},{VB=600},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf01dc_df/lf01dc_df-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XC
橡胶垫材质
ⁿ/ₐ
XY
橡胶垫硬度
ⁿ/ₐ
XD
橡胶垫颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
S
[mm]
VB
垂直承载
[kg]
LF01DC-D45-M8-L50
LF01DC-D45-M8-L50
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
45
8
50
70.5
6.0
15
5.5
6.5
13
400
LF01DC-D45-M8-L100
LF01DC-D45-M8-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
45
8
100
120.5
6.0
15
5.5
6.5
13
400
LF01DC-D70-M12-L75
LF01DC-D70-M12-L75
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
70
12
75
106.0
7.0
23
8.0
10.0
19
500
LF01DC-D70-M12-L100
LF01DC-D70-M12-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
70
12
100
131.0
7.0
23
8.0
10.0
19
500
LF01DC-D70-M12-L125
LF01DC-D70-M12-L125
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
70
12
125
156.0
7.0
23
8.0
10.0
19
500
LF01DC-D70-M12-L150
LF01DC-D70-M12-L150
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
70
12
150
181.0
7.0
23
8.0
10.0
19
500
LF01DC-D80-M16-L75
LF01DC-D80-M16-L75
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
16
75
110.0
8.0
25
10.0
13.0
24
600
LF01DC-D80-M16-L100
LF01DC-D80-M16-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
16
100
135.0
8.0
25
10.0
13.0
24
600
LF01DC-D80-M16-L130
LF01DC-D80-M16-L130
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
16
130
165.0
8.0
25
10.0
13.0
24
600
LF01DC-D80-M16-L150
LF01DC-D80-M16-L150
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
16
150
185.0
8.0
25
10.0
13.0
24
600
LF01DC-D80-M16-L180
LF01DC-D80-M16-L180
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
16
180
215.0
8.0
25
10.0
13.0
24
600
LF01DC-D80-M20-L100
LF01DC-D80-M20-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
20
100
138.0
8.0
25
13.0
16.0
30
700
LF01DC-D80-M20-L130
LF01DC-D80-M20-L130
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
20
130
168.0
8.0
25
13.0
16.0
30
700
LF01DC-D80-M20-L150
LF01DC-D80-M20-L150
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
20
150
188.0
8.0
25
13.0
16.0
30
700
LF01DC-D80-M20-L180
LF01DC-D80-M20-L180
SS400
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
肖氏A70
80
20
180
218.0
8.0
25
13.0
16.0
30
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表