LF02FG FH - 树脂类脚杯-万向型-经济型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf02fg_fh-asmtab.prj},{NB=LF02FG-D50-M16-L50},{SC=LF02FG},{BM=nylon},{BC=black},{D=50},{M=16},{L=50},{L1=85},{H=21},{HH=14},{D1=15.3},{HH1=10},{HH2=13},{S=17},{VB=500},{INFOTEXT=website},{T=8.0},{PPATH=lf02fg_fh/lf02fg_fh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BC
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
S
[mm]
VB
垂直承载
[kg]
LF02FG-D40-M10-L50
LF02FG-D40-M10-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
40
10
50
79
18
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D40-M10-L100
LF02FG-D40-M10-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
40
10
100
129
18
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D40-M12-L30
LF02FG-D40-M12-L30
尼龙
黑色
S45C
镀铬
40
12
30
60
18
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D40-M12-L50
LF02FG-D40-M12-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
40
12
50
80
18
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D40-M12-L100
LF02FG-D40-M12-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
40
12
100
130
18
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M10-L50
LF02FG-D50-M10-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
10
50
82
21
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D50-M10-L100
LF02FG-D50-M10-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
10
100
132
21
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D50-M10-L150
LF02FG-D50-M10-L150
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
10
150
182
21
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D50-M12-L30
LF02FG-D50-M12-L30
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
12
30
63
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M12-L50
LF02FG-D50-M12-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
12
50
83
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M12-L100
LF02FG-D50-M12-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
12
100
133
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M12-L150
LF02FG-D50-M12-L150
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
12
150
183
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M16-L50
LF02FG-D50-M16-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
16
50
85
21
14
15.3
10
13
17
500
LF02FG-D50-M16-L100
LF02FG-D50-M16-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
16
100
135
21
14
15.3
10
13
17
500
LF02FG-D50-M16-L150
LF02FG-D50-M16-L150
尼龙
黑色
S45C
镀铬
50
16
150
185
21
14
15.3
10
13
17
500
LF02FG-D60-M10-L150
LF02FG-D60-M10-L150
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
10
150
186
25
11
15.3
7
8
14
500
LF02FG-D60-M12-L50
LF02FG-D60-M12-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
12
50
87
25
12
15.3
8
10
14
500
LF02FG-D60-M12-L100
LF02FG-D60-M12-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
12
100
137
25
12
15.3
8
10
14
500
LF02FG-D60-M12-L150
LF02FG-D60-M12-L150
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
12
150
187
25
12
15.3
8
10
14
500
LF02FG-D60-M16-L50
LF02FG-D60-M16-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
16
50
89
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M16-L80
LF02FG-D60-M16-L80
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
16
80
119
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M16-L100
LF02FG-D60-M16-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
16
100
139
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M16-L150
LF02FG-D60-M16-L150
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
16
150
189
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M20-L50
LF02FG-D60-M20-L50
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
20
50
95
25
20
21.5
13
16
22
700
LF02FG-D60-M20-L100
LF02FG-D60-M20-L100
尼龙
黑色
S45C
镀铬
60
20
100
145
25
20
21.5
13
16
22
700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表