LF03BB-BF - 金属类脚杯-固定型-标准型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf03bb_bf-asmtab.prj},{NB=LF03BB-D60-M16-L100},{SC=LF03BB},{D=60},{M=16},{L=100},{L1=128},{H=18},{H1=10},{H2=13},{S=24},{VB=1300},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf03bb_bf/lf03bb_bf-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
H1
h1[mm]
ⁿ/ₐ
H2
h2[mm]
ⁿ/ₐ
S
S[mm]
ⁿ/ₐ
VB
垂直载重(kg)
ⁿ/ₐ
LF03BB-D60-M12-L75
LF03BB-D60-M12-L75
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
12
75
101
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M12-L100
LF03BB-D60-M12-L100
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
12
100
126
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M12-L125
LF03BB-D60-M12-L125
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
12
125
151
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M12-L150
LF03BB-D60-M12-L150
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
12
150
176
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M16-L75
LF03BB-D60-M16-L75
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
16
75
103
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L100
LF03BB-D60-M16-L100
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
16
100
128
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L130
LF03BB-D60-M16-L130
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
16
130
158
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L150
LF03BB-D60-M16-L150
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
16
150
178
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L180
LF03BB-D60-M16-L180
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
16
180
208
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M20-L100
LF03BB-D60-M20-L100
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
20
100
131
18
13
16
30
2000
LF03BB-D60-M20-L130
LF03BB-D60-M20-L130
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
20
130
161
18
13
16
30
2000
LF03BB-D60-M20-L150
LF03BB-D60-M20-L150
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
20
150
181
18
13
16
30
2000
LF03BB-D60-M20-L180
LF03BB-D60-M20-L180
S45C
镀锌
S45C
镀锌
60
20
180
211
18
13
16
30
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表