EE12PU - 标准型·一般气动用直管·PU阻燃管
HEFA
40-气动类
气管
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee12pu.prj},{NB=EE12PU-0805-100-BU},{SERIALS=EE12PU},{TYPE=PU flame retardant pipe·Size selection type},{MATL1=polyurethane},{MATL2=Special flame retardant tube},{FATL=Air/Water/Oil},{OTA=-40~70℃},{SPE=0805},{L=100},{COLOUR=BU},{ODOIT=8},{IDOIT=5.0},{NWP=9},{NBPA=30},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATL1
内管
ⁿ/ₐ
MATL2
外管
ⁿ/ₐ
FATL
允许的流体
ⁿ/ₐ
OTA
工作温度范围
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
长度[m]
ⁿ/ₐ
ODOIT
内管外径
[mm]
IDOIT
内管内径
[mm]
NWP
20℃正常工作压力
[kgf/cm²]
NBPA
20℃正常爆破压力
[kgf/cm²]
EE12PU-0604-100-BU
EE12PU-0604-100-BU
EE12PU
PU阻燃管·尺寸选择型
聚氨酯
特制阻燃管
空气/水/油
-40~70℃
0604
100
6
4.0
9
30
EE12PU-0805-100-BU
EE12PU-0805-100-BU
EE12PU
PU阻燃管·尺寸选择型
聚氨酯
特制阻燃管
空气/水/油
-40~70℃
0805
100
8
5.0
9
30
EE12PU-1065-100-BU
EE12PU-1065-100-BU
EE12PU
PU阻燃管·尺寸选择型
聚氨酯
特制阻燃管
空气/水/油
-40~70℃
1065
100
10
6.5
9
30
EE12PU-1208-100-BU
EE12PU-1208-100-BU
EE12PU
PU阻燃管·尺寸选择型
聚氨酯
特制阻燃管
空气/水/油
-40~70℃
1208
100
12
8.0
9
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表