ZC8-ZCG8-0.8m - 直齿齿轮-模数0.8
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_cu_su-0.8m.prj},{NB=ZC8SE0.8-24-7-B-H5},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=0.8},{Z=24},{B=7},{SHAPE=B},{SHS=H},{DH7=5},{CX=0~0.1},{KC=},{TPC=},{CTHS=0},{INFOTEXT=website},{LX=[0:0.1]},{PPATH=chilun_zc/chilun_zc_0_8m/assembliezs/0_8_asmtpl_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TSH
齿面硬度
ⁿ/ₐ
PA
压力角
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
PJ
配件
ⁿ/ₐ
MM
m模数
ⁿ/ₐ
Z
Z齿数
ⁿ/ₐ
B
B齿宽
[mm]
D
d基准圆直径
[mm]
DA
da齿顶圆直径
[mm]
DF
df齿根圆直径
[mm]
C
C轮毂直径
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
M螺纹
ⁿ/ₐ
WQQD
容许转矩(N.m)弯曲强度(S45C)
ⁿ/ₐ
WQQDHT
容许转矩(N.m)弯曲强度(黄铜)
ⁿ/ₐ
CMQD
容许转矩(N.m)齿面强度S45C
ⁿ/ₐ
CX
侧隙
ⁿ/ₐ
ZC8SE0.8-15-7-K-H4
ZC8SE0.8-15-7-K-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
15
7
12.0
13.6
10.0
13.6
20
13.0
3
M3
1.6
0.35
0.077
0~0.1
ZC8SE0.8-16-5-B-H4
ZC8SE0.8-16-5-B-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
16
5
12.8
14.4
10.8
10.0
14
9.0
3
M3
1.27
0.28
0.0625
0~0.1
ZC8SE0.8-16-7-B-H4
ZC8SE0.8-16-7-B-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
16
7
12.8
14.4
10.8
10.0
14
7.0
3
M3
1.78
0.39
0.0875
0~0.1
ZC8SE0.8-18-5-B-H4
ZC8SE0.8-18-5-B-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
18
5
14.4
16.0
12.4
10.0
14
9.0
3
M3
1.52
0.33
0.08125
0~0.1
ZC8SE0.8-18-7-B-H4
ZC8SE0.8-18-7-B-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
18
7
14.4
16.0
12.4
10.0
14
7.0
3
M3
2.13
0.46
0.11375
0~0.1
ZC8SE0.8-20-5-B-H4
ZC8SE0.8-20-5-B-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
20
5
16.0
17.6
14.0
10.0
14
9.0
3
M3
1.78
0.39
0.10625
0~0.1
ZC8SE0.8-20-7-B-H4
ZC8SE0.8-20-7-B-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
20
7
16.0
17.6
14.0
10.0
14
7.0
3
M3
2.5
0.54
0.14875
0~0.1
ZC8SE0.8-24-5-B-H5
ZC8SE0.8-24-5-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
24
5
19.2
20.8
17.2
12.5
14
9.0
3
M3
2.32
0.50
0.15625
0~0.1
ZC8SE0.8-24-7-B-H5
ZC8SE0.8-24-7-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
24
7
19.2
20.8
17.2
12.5
14
7.0
3
M3
3.25
0.71
0.21875
0~0.1
ZC8SE0.8-25-5-B-H5
ZC8SE0.8-25-5-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
25
5
20.0
21.6
18.0
12.5
14
9.0
3
M3
2.46
0.53
0.16875
0~0.1
ZC8SE0.8-25-7-B-H5
ZC8SE0.8-25-7-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
25
7
20.0
21.6
18.0
12.5
14
7.0
3
M3
3.44
0.75
0.23625
0~0.1
ZC8SE0.8-30-5-B-H5
ZC8SE0.8-30-5-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
30
5
24.0
25.6
22.0
12.5
14
9.0
3
M3
3.16
0.69
0.24375
0~0.1
ZC8SE0.8-30-7-B-H5
ZC8SE0.8-30-7-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
30
7
24.0
25.6
22.0
12.5
14
7.0
3
M3
4.42
0.96
0.34125
0~0.1
ZC8SE0.8-32-5-B-H5
ZC8SE0.8-32-5-B-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
32
5
25.6
27.2
23.6
12.5
14
9.0
4
M3
3.42
0.74
0.28125
0~0.1
ZC8SE0.8-36-5-B-H6
ZC8SE0.8-36-5-B-H6
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
36
5
28.8
30.4
26.8
14.0
14
9.0
4
M4
4.01
0.87
0.3625
0~0.1
ZC8SE0.8-40-5-B-H6
ZC8SE0.8-40-5-B-H6
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
40
5
32.0
33.6
30.0
14.0
14
9.0
4
M4
4.58
1.00
0.45
0~0.1
ZC8SE0.8-45-5-B-H6
ZC8SE0.8-45-5-B-H6
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
45
5
36.0
37.6
34.0
14.0
14
9.0
4
M4
5.33
1.16
0.58125
0~0.1
ZC8SE0.8-50-5-B-H6
ZC8SE0.8-50-5-B-H6
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.8
50
5
40.0
41.6
38.0
14.0
14
9.0
4
M4
6.07
1.32
0.725
0~0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZC8-ZCG8-0.5m - 直齿齿轮-模数0.5
HEFA
14.06.2024
ZC8-ZCG8-3.0m - 直齿齿轮-模数3.0
HEFA
14.06.2024
ZC8SE-ZDX - 直齿轮、齿宽轮毂指定型
HEFA
14.06.2024
Stirnräder - aus Polyacetal, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
G/PG 2.5 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 2.5
HPC
17.02.2022
ZC8-ZCG8-2.0m - 直齿齿轮-模数2.0
HEFA
14.06.2024
Module 2,5 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.50 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
Module 2,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
ZC8-ZCG8-2.5m - 直齿齿轮-模数2.5
HEFA
14.06.2024
ZC8-ZCG8-1.5m - 直齿齿轮-模数1.5
HEFA
14.06.2024
G/PG 0.4 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.4
HPC
16.05.2023
SSG 0.5 - Spur gear - Stainless steel 304L - Module 0.5
HPC
17.02.2022
GEBS0.8/GEBT0.8 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数0.8
上隆SAMLO
13.11.2023
Module 1,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 1.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表