ZC8-ZCG8-2.0m - 直齿齿轮-模数2.0
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_su-2m.prj},{NB=ZC8SE2.0-12-20-A-H8},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=2.0},{Z=12},{B=20},{SHAPE=A},{SHS=H},{DH7=8.00},{L=0},{KC=},{TPC=},{M0=0},{INFOTEXT=website},{LX='[0:0.1]'},{MMM=2.0},{PPATH=chilun_zc/chilun_zc_2m/assembliezs/2_asmtpl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TSH
齿面硬度
ⁿ/ₐ
PA
压力角
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
PJ
配件
ⁿ/ₐ
MM
m模数
ⁿ/ₐ
B
B 齿宽
[mm]
D
d基准圆直径
[mm]
DF
df齿根圆直径
[mm]
DA
da齿顶圆直径
[mm]
C
C 轮毂直径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
M螺纹
ⁿ/ₐ
WQQD
容许转矩(N.m)弯曲强度S45C
ⁿ/ₐ
CMQD
容许转矩(N.m)齿面强度S45C
ⁿ/ₐ
CX
侧隙
[mm]
ZC8SE2.0-12-20-A-H8
ZC8SE2.0-12-20-A-H8
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
2.0
20
24.0
19.00
28.0
0
0.0
0
-
19.75
0.88
0.12~0.26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表