DGH - 滚珠直线导轨-DGH系列-重负荷型
HEFA
9-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/9-linear_guide/gh_asmtab.prj},{NB=DGHH65HA-1R-298-Z0C-1-EL13-ER135},{SERIES=DGH},{TYPE=H : Square type},{TYPE1X=H},{SIZE=65},{TYPE2=HA},{LT=H},{CFT=A},{NCR=1},{RFT=R},{RL=298},{PL=Z0},{AG=C},{CZ=},{NRA=1},{E1=13.0},{EE=2},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{H=90},{H1=15.0},{N=31.5},{W=126},{B=76},{B1=25.0},{C=120},{L1=203.6},{L=259.6},{K1=47.80},{K2=14.00},{G=12.9},{MXI=M16×20},{MX1=-},{MX2=-},{T=25.0},{T1=0.0},{T2=0.00},{H2=15.00},{H3=15.00},{WR=63},{HR=53.0},{D=26.0},{XDXX=13.000},{HH=22.0},{DD=18.0},{P=150.0},{E=35.0},{SCREW=M16×50},{SCREW1=16},{SCREW2=50},{CA=208.36},{CO=303.13},{MR=9.38},{MP=7.38},{MY=7.38},{BWEIGHT=9.82},{RWEIGHT=21.18},{INFOTEXT=website},{PPATH=gh/assemblies/gh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
滑块型式
ⁿ/ₐ
SIZE
规格
[mm]
E2
右端距ER
[mm]
H
组件尺寸H
[mm]
H1
组件尺寸H1
[mm]
N
组件尺寸N
[mm]
W
滑块尺寸W
[mm]
B
滑块尺寸B
[mm]
B1
滑块尺寸B1
[mm]
C
滑块尺寸C
[mm]
L1
滑块尺寸L1
[mm]
L
滑块尺寸L
[mm]
K1
滑块尺寸K1
[mm]
K2
滑块尺寸K2
[mm]
G
滑块尺寸G
[mm]
MXI
滑块螺栓尺寸MxL
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H2
滑块尺寸H2
[mm]
H3
滑块尺寸H3
[mm]
WR
滑块尺寸WR
[mm]
HR
滑轨尺寸HR
[mm]
D
滑轨尺寸D
[mm]
HH
滑轨尺寸h
[mm]
DD
滑轨尺寸d
[mm]
P
P孔距
[mm]
SCREW
滑轨固定的螺栓尺寸
[mm]
CA
基本动额定负载Ca
[kN]
CO
基本静额定负载Co
[kN]
MR
容许静力矩MR
[kN-m]
MP
容许静力矩MP
[kN-m]
MY
容许静力矩MY
[kN-m]
BWEIGHT
滑块重量
[kg]
RWEIGHT
滑轨重量
[kg/m]
DGHH15CA-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGHH15CA-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGH
H:四方形
15
36.0
28
4.3
9.5
34
26
4.0
26
39.4
61.4
10.00
4.85
5.3
M4×5
6.0
0.0
0.00
7.95
7.70
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60.0
M4x16
11.38
16.97
0.12
0.10
0.10
0.18
1.45
DGHH20CA-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGHH20CA-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGH
H:四方形
20
35.0
30
4.6
12.0
44
32
6.0
36
50.5
77.5
12.25
6.00
12.0
M5×6
8.0
0.0
0.00
6.00
6.00
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60.0
M5x16
17.75
27.76
0.27
0.20
0.20
0.30
2.21
DGHH20HA-1R-114-Z0C-1-EL5...
DGHH20HA-1R-114-Z0C-1-EL5...
DGH
H:四方形
20
49.0
30
4.6
12.0
44
32
6.0
50
65.2
92.2
12.60
6.00
12.0
M5×6
8.0
0.0
0.00
6.00
6.00
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60.0
M5x16
21.18
35.90
0.35
0.35
0.35
0.39
2.21
DGHH25CA-1R-107-Z0C-1-EL6...
DGHH25CA-1R-107-Z0C-1-EL6...
DGH
H:四方形
25
41.0
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
58.0
84.0
15.70
6.00
12.0
M6×8
8.0
0.0
0.00
10.00
9.00
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60.0
M6x20
26.48
36.49
0.42
0.33
0.33
0.51
3.21
DGHH25HA-1R-128-Z0C-1-EL1...
DGHH25HA-1R-128-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
25
54.0
40
5.5
12.5
48
35
6.5
50
78.6
104.6
18.50
6.00
12.0
M6×8
8.0
0.0
0.00
10.00
9.00
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60.0
M6x20
32.75
49.44
0.56
0.57
0.57
0.69
3.21
DGHH30CA-1R-123-Z0C-1-EL7...
DGHH30CA-1R-123-Z0C-1-EL7...
DGH
H:四方形
30
36.0
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
70.0
97.4
20.25
6.00
12.0
M8×10
8.5
0.0
0.00
9.50
13.80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
38.74
52.19
0.66
0.53
0.53
0.88
4.47
DGHH30HA-1R-146-Z0C-1-EL7...
DGHH30HA-1R-146-Z0C-1-EL7...
DGH
H:四方形
30
59.0
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
93.0
120.4
21.75
6.00
12.0
M8×10
8.5
0.0
0.00
9.50
13.80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
47.27
69.16
0.88
0.92
0.92
1.16
4.47
DGHH35CA-1R-138-Z0C-1-EL7...
DGHH35CA-1R-138-Z0C-1-EL7...
DGH
H:四方形
35
51.0
55
7.5
18.0
70
50
10.0
50
80.0
112.4
20.60
7.00
12.0
M8×12
10.2
0.0
0.00
16.00
19.60
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
49.52
69.16
1.16
0.81
0.81
1.45
6.30
DGHH35HA-1R-164-Z0C-1-EL1...
DGHH35HA-1R-164-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
35
73.0
55
7.5
18.0
70
50
10.0
72
105.8
138.2
22.50
7.00
12.0
M8×12
10.2
0.0
0.00
16.00
19.60
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
60.21
91.63
1.54
1.40
1.40
1.92
6.30
DGHH45CA-1R-172-Z0C-1-EL1...
DGHH45CA-1R-172-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
45
57.0
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
97.0
139.4
23.00
10.00
12.9
M10×17
16.0
0.0
0.00
18.50
30.50
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105.0
M12x35
77.57
102.71
1.98
1.55
1.55
2.73
10.41
DGHH45HA-1R-204-Z0C-1-EL1...
DGHH45HA-1R-204-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
45
89.0
70
9.5
20.5
86
60
13.0
80
128.8
171.2
28.90
10.00
12.9
M10×17
16.0
0.0
0.00
18.50
30.50
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105.0
M12x35
94.54
136.46
2.63
2.68
2.68
3.61
10.41
DGHH55CA-1R-203-Z0C-1-EL1...
DGHH55CA-1R-203-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
55
71.0
80
13.0
23.5
100
75
12.5
75
117.7
166.7
27.35
11.00
12.9
M12×18
17.5
0.0
0.00
22.00
29.00
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120.0
M14×45
114.44
148.33
3.69
2.64
2.64
4.17
15.08
DGHH55HA-1R-241-Z0C-1-EL1...
DGHH55HA-1R-241-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
55
108.0
80
13.0
23.5
100
75
12.5
95
155.8
204.8
36.40
11.00
12.9
M12×18
17.5
0.0
0.00
22.00
29.00
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120.0
M14×45
139.35
196.20
4.88
4.57
4.57
5.49
15.08
DGHH65CA-1R-239-Z0C-1-EL1...
DGHH65CA-1R-239-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
65
76.0
90
15.0
31.5
126
76
25.0
70
144.2
200.2
43.10
14.00
12.9
M16×20
25.0
0.0
0.00
15.00
15.00
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150.0
M16×50
163.63
215.33
6.65
4.27
4.27
7.00
21.18
DGHH65HA-1R-298-Z0C-1-EL1...
DGHH65HA-1R-298-Z0C-1-EL1...
DGH
H:四方形
65
135.0
90
15.0
31.5
126
76
25.0
120
203.6
259.6
47.80
14.00
12.9
M16×20
25.0
0.0
0.00
15.00
15.00
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150.0
M16×50
208.36
303.13
9.38
7.38
7.38
9.82
21.18
DGHW15CC-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGHW15CC-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGH
W:法兰式
15
36.0
24
4.3
16.0
47
38
4.5
30
39.4
61.4
8.00
4.85
5.3
-
6.0
7.0
8.90
3.95
3.70
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60.0
M4x16
11.38
16.97
0.12
0.10
0.10
0.17
1.45
DGHW20CC-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGHW20CC-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGH
W:法兰式
20
35.0
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
50.5
77.5
10.25
6.00
12.0
-
8.0
9.0
10.00
6.00
6.00
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60.0
M5x16
17.75
27.76
0.27
0.20
0.20
0.40
2.21
DGHW20HC-1R-114-Z0C-1-EL5...
DGHW20HC-1R-114-Z0C-1-EL5...
DGH
W:法兰式
20
49.0
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
65.2
92.2
17.60
6.00
12.0
-
8.0
9.0
10.00
6.00
6.00
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60.0
M5x16
21.18
35.90
0.35
0.35
0.35
0.52
2.21
DGHW25CC-1R-107-Z0C-1-EL6...
DGHW25CC-1R-107-Z0C-1-EL6...
DGH
W:法兰式
25
41.0
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
58.0
84.0
10.70
6.00
12.0
-
8.0
10.0
14.00
6.00
5.00
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60.0
M6x20
26.48
36.49
0.42
0.33
0.33
0.59
3.21
DGHW25HC-1R-128-Z0C-1-EL1...
DGHW25HC-1R-128-Z0C-1-EL1...
DGH
W:法兰式
25
54.0
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
78.6
104.6
21.00
6.00
12.0
-
8.0
10.0
14.00
6.00
5.00
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60.0
M6x20
32.75
49.44
0.56
0.57
0.57
0.80
3.21
DGHW30CC-1R-123-Z0C-1-EL7...
DGHW30CC-1R-123-Z0C-1-EL7...
DGH
W:法兰式
30
36.0
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
70.0
97.4
14.25
6.00
12.0
-
8.5
10.0
16.00
6.50
10.80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
38.74
52.19
0.66
0.53
0.53
1.09
4.47
DGHW30HC-1R-146-Z0C-1-EL7...
DGHW30HC-1R-146-Z0C-1-EL7...
DGH
W:法兰式
30
59.0
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
93.0
120.4
25.75
6.00
12.0
-
8.5
10.0
16.00
6.50
10.80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
47.27
69.16
0.88
0.92
0.92
1.44
4.47
DGHW35CC-1R-138-Z0C-1-EL7...
DGHW35CC-1R-138-Z0C-1-EL7...
DGH
W:法兰式
35
51.0
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
80.0
112.4
14.60
7.00
12.0
-
10.0
13.0
18.00
9.00
12.60
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
49.52
69.16
1.16
0.81
0.81
1.56
6.30
DGHW35HC-1R-164-Z0C-1-EL1...
DGHW35HC-1R-164-Z0C-1-EL1...
DGH
W:法兰式
35
73.0
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
105.8
138.2
27.50
7.00
12.0
-
10.0
13.0
18.00
9.00
12.60
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
60.21
91.63
1.54
1.40
1.40
2.06
6.30
DGHW45CC-1R-172-Z0C-1-EL1...
DGHW45CC-1R-172-Z0C-1-EL1...
DGH
W:法兰式
45
57.0
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
97.0
139.4
13.00
10.00
12.9
-
15.0
15.0
22.00
8.50
20.50
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105.0
M12x35
77.57
102.71
1.98
1.55
1.55
2.79
10.41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表