Bauform 114 - Schwenkzapfenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz100/sz_in_100_114_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-63/32/6.1-114.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{L003=126.000},{L004=166.000},{L005006=146.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L5=50.000},{L10=14.000},{L11=28.000},{L14=14.000},{H1=MIN},{A3=92.000},{A5=140.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{SWH=0.000},{B11=14.000},{P=1.500},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=60},{SLB=1},{B1=20},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 f7
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
L11
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
A3
Breite
[mm]
A5
Breite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 100-25/12/9.1-11...
SZ 100-25/12
100
114
25.000
12.000
83.000
39.000
30.000
10.000
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
11.000
14.000
7.000
40.000
60.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-11...
SZ 100-32/16
100
114
32.000
16.000
85.000
48.000
38.000
14.000
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
18.000
9.000
50.000
78.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-11...
SZ 100-40/20
100
114
40.000
20.000
87.000
58.000
48.000
16.000
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
12.000
22.000
11.000
60.000
92.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-11...
SZ 100-50/25
100
114
50.000
25.000
90.000
72.000
60.000
20.000
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
13.000
28.000
14.000
75.000
115.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-11...
SZ 100-63/32
100
114
63.000
32.000
93.000
90.000
75.000
25.000
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
14.000
28.000
14.000
92.000
140.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-1...
SZ 100-80/40
100
114
80.000
40.000
97.000
110.000
92.000
40.000
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
16.000
42.000
21.000
112.000
210.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
114
100.000
50.000
103.000
135.000
115.000
50.000
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
18.000
54.000
27.000
145.000
240.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
114
125.000
60.000
130.000
170.000
145.000
60.000
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
20.000
64.000
32.000
175.000
290.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
114
160.000
80.000
140.000
220.000
190.000
70.000
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
25.000
74.000
37.000
225.000
360.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
114
200.000
100.000
150.000
270.000
245.000
80.000
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
25.000
100.000
50.000
275.000
430.000
G1"
6x30°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表