Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-111-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{MNDR=35.000},{MKDR=33.160},{D1=110.000},{D2=92.000},{D4=84.000},{D5=60.000},{D6X=2.000},{D6NDR=10.000},{D6KDR=8.917},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L8=3.000},{L9=20.000},{L10=16.000},{B11=14.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{SWH=0.000},{B1MIN=14.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser D5 f7
[mm]
D6
Gewinde
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L8
Länge
[mm]
L9
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 100-40/20/45-111...
SZ 100-40/20
100
111 - 1
40.000
20.000
58.000
48.000
45.000
33.000
M6
25.000
62.000
35.000
65.000
3.000
12.000
12.000
G1/4"
2x30°
121.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 100-50/25/45-111...
SZ 100-50/25
100
111 - 1
50.000
25.000
72.000
60.000
58.000
42.000
M6
30.000
70.000
40.000
75.000
3.000
12.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
139.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 100-63/32/55-111...
SZ 100-63/32
100
111 - 1
63.000
32.000
90.000
75.000
65.000
48.000
M8
40.000
82.000
48.000
100.000
3.000
16.000
14.000
G3/8"
3x30°
169.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 100-80/40/60-111...
SZ 100-80/40
100
111 - 1
80.000
40.000
110.000
92.000
84.000
60.000
M10
35.000
96.000
55.000
110.000
3.000
20.000
16.000
G1/2"
3x30°
184.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 100-100/50/55-11...
SZ 100-100/50
100
111 - 1
100.000
50.000
135.000
115.000
102.000
72.000
M12
45.000
127.000
75.000
90.000
3.000
24.000
18.000
G1/2"
3x30°
194.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 100-125/60/60-11...
SZ 100-125/60
100
111 - 1
125.000
60.000
170.000
145.000
140.000
100.000
M16
58.000
155.000
95.000
125.000
5.000
32.000
20.000
G3/4"
4x30°
252.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 100-160/80/50-11...
SZ 100-160/80
100
111 - 1
160.000
80.000
220.000
190.000
180.000
140.000
M20
65.000
220.000
145.000
130.000
5.000
40.000
25.000
G1"
5x30°
330.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 100-200/100/35-1...
SZ 100-200/100
100
111 - 1
200.000
100.000
270.000
245.000
220.000
160.000
M24
80.000
240.000
145.000
155.000
5.000
48.000
25.000
G1"
6x30°
375.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表