Bauform 125 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_125_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/60-125.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=108, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{B11=14.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L13=50.000},{L14=70.000},{B7=50.000},{R=50.000},{X=115.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{P=1.500},{HUBMIN=60.000},{L5=110.000},{H4=20.500},{L16=30.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{B1=25},{L1=60},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LAK
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B7
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 160-40/20/45-125...
SZ 160-40/20
160
125
40.000
20.000
58.000
48.000
16.000
246.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
20.000
25.000
G1/4"
80.000
2x30°
65.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 160-50/25/45-125...
SZ 160-50/25
160
125
50.000
25.000
72.000
60.000
20.000
270.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
25.000
28.000
G3/8"
87.000
2,5x30°
75.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 160-63/32/55-125...
SZ 160-63/32
160
125
63.000
32.000
90.000
75.000
25.000
312.000
40.000
82.000
48.000
40.000
56.000
32.000
35.000
G3/8"
90.000
3x30°
100.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 160-80/40/60-125...
SZ 160-80/40
160
125
80.000
40.000
110.000
92.000
40.000
337.000
35.000
96.000
55.000
50.000
70.000
50.000
50.000
G1/2"
115.000
3x30°
110.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 160-100/50/55-12...
SZ 160-100/50
160
125
100.000
50.000
135.000
115.000
50.000
360.000
45.000
125.000
75.000
65.000
85.000
60.000
60.000
G1/2"
137.000
3x30°
90.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 160-125/60/60-12...
SZ 160-125/60
160
125
125.000
60.000
170.000
145.000
60.000
450.000
58.000
155.000
95.000
90.000
116.000
80.000
70.000
G3/4"
178.000
4x30°
125.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 160-160/80/50-12...
SZ 160-160/80
160
125
160.000
80.000
220.000
190.000
70.000
543.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
90.000
82.000
G1"
215.000
5x30°
130.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 160-200/100/35-1...
SZ 160-200/100
160
125
200.000
100.000
270.000
245.000
80.000
683.000
80.000
240.000
145.000
160.000
235.000
100.000
90.000
G1"
261.000
6x30°
155.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表