目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
52-0500
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
with adhesive
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/solidtack_serie_mb2apt.prj},{NB=151-00243},{IDNR=151-00243},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=66.640},{TAX_N=0.190},{VERS=44},{MB=1},{PWID=449},{MANUFACTURE19=MB2APT-A},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel 13x13 schwarz},{DESCRIPTION15=Die SolidTack Befestigungselemente mit Spezialkleber sind insbesondere für problematische Oberflächen entwickelt worden (niederenergetische Kunststoffe wie z. B. PP und PE, lackierte Oberflächen). Das bei diesen Elementen verwendete Klebeband besteht komplett aus Acrylat mit einer sehr guten Anfangshaftung.},{EAN=4031026270425},{ID_MANUFACT17=151-00243},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
[mm]
KLEBER
Adhesive
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-00243
151-00243
MB2APT-A
Befestigungssockel 13x13 ...
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
4.0
13
1.000
100.000
4.1
13.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
2.7
Acrylate with base of acr...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表