目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
SNP-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/snp_serie.prj},{NB=191-10249(1)},{IDNR=191-10249},{HIDE=0},{VERS=21},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=27000.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=13.300},{TAX_N=0.190},{A=26.000},{B=20.000},{C=2.000},{D=6.000},{E=38.000},{F=38.000},{DMAX=28.600},{DMIN=26.500},{TOHIDE=0},{PWID=477},{MANUFACTURE19=SNP24(E)},{DESCRIPTION14=Befestigungsschelle natur},{DESCRIPTION15=Die wiederlösbaren Schellen halten, auch bei starken Vibrationen, Schlauchverbindungen fest umschlossen. Sie sind selbstrastend und können auch per Hand verarbeitet werden. Einsatzbereiche sind u.a. Automobilindustrie, Weiße Warre und Landwirtschaftsmaschinen.},{EAN=5022660317897},{ID_MANUFACT17=191-10249},{VERSION=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
VERARBEITUN50
Application Tools
ⁿ/ₐ
WANDDICKEWT
Wall Thickness WT
[MMT]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
HellermannTyton 190-00029
190-00029
SNP1.25
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
7.1
7.7
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
7
1.1
3.8
HellermannTyton 191-10109
191-10109
SNP10(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
15.0
16.8
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
16
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
6.0
HellermannTyton 192-10100
192-10100
SNP10
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
14.5
16.6
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
16
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
5.9
HellermannTyton 191-10129
191-10129
SNP12(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
16.8
18.4
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
17
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
6.0
HellermannTyton 190-00254
190-00254
SNP12A
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
15.6
18.3
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
17
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
5.9
HellermannTyton 191-10149
191-10149
SNP14(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
18.1
19.9
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
19
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
6.0
HellermannTyton 190-00300
190-00300
SNP14A
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
18.5
21.0
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
19
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
5.9
HellermannTyton 191-10169
191-10169
SNP16(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
19.9
21.7
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
20
ASNP2-22;ASNP24-70
1.9
6.0
HellermannTyton 192-10160
192-10160
SNP16
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
19.1
21.7
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
20
ASNP2-22;ASNP24-70
1.5
5.8
HellermannTyton 191-10189
191-10189
SNP18(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
21.4
23.0
1.000
25000.000
-40 °C to +85 °C
22
ASNP2-22;ASNP24-70
1.9
6.0
HellermannTyton 190-00258
190-00258
SNP18A
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
19.9
23.6
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
22
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
5.9
HellermannTyton 190-00090
190-00090
SNP19
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
22.3
25.3
1.000
6000.000
-40 °C to +105 °C
23
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
5.9
HellermannTyton 192-10010
192-10010
SNP1
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
6.0
6.8
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
6
ASNP2-22;ASNP24-70;MSNP1-...
1.0
3.8
HellermannTyton 190-00022
190-00022
SNP1
Fixing Clip, white
Polyacetal (POM)
white (wh)
5.8
6.5
1.000
100.000
-40 °C to +85 °C
6
ASNP2-22;ASNP24-70;MSNP1-...
1.0
3.8
HellermannTyton 191-10029
191-10029
SNP2(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
8.7
10.0
21.0
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
9
ASNP2-22;ASNP24-70
1.5
6.0
HellermannTyton 191-10209
191-10209
SNP20(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
22.7
24.7
34.0
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
24
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
6.0
HellermannTyton 191-10229
191-10229
SNP22(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
25.3
27.3
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
26
ASNP2-22;ASNP24-70
1.6
6.0
HellermannTyton 192-10220
192-10220
SNP22
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
23.7
27.4
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
26
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
6.0
HellermannTyton 191-10249
191-10249
SNP24(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
26.5
28.6
1.000
27000.000
-40 °C to +85 °C
27
ASNP24-70;MSNP1-70
2.5
6.0
HellermannTyton 192-10240
192-10240
SNP24
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
25.8
29.2
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
27
ASNP24-70;MSNP1-70
1.7
7.3
HellermannTyton 190-00127
190-00127
SNP28
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
28.8
33.2
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
31
ASNP24-70;MSNP1-70
1.7
7.3
HellermannTyton 192-10020
192-10020
SNP2
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
9.3
10.5
1.000
100.000
-40 °C to +105 °C
10
ASNP2-22;ASNP24-70
1.7
5.9
HellermannTyton 191-10039
191-10039
SNP3(E)
Fixing Clip, natural
Polyacetal (POM)
Nature (NA)
10.0
11.4
22.5
1.000
500.000
-40 °C to +85 °C
11
ASNP2-22;ASNP24-70
1.8
6.0
HellermannTyton 192-10320
192-10320
SNP32
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
31.2
35.8
1.000
50.000
-40 °C to +105 °C
33
ASNP24-70;MSNP1-70
1.8
7.3
HellermannTyton 192-10360
192-10360
SNP36
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, Glassfibre...
Black (BK)
37.8
44.0
1.000
50.000
-40 °C to +105 °C
42
ASNP24-70;MSNP1-70
1.7
7.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表