HM(E)6V - HM(E)6V系列
恒立液压
液压马达
变量马达
hm6v
Powered by
CAD模型選擇
{hengli/hydraulic_motor/variable_motor/hm6v/hm6v_asmtab.prj},{NB=HM6V115EP1D1SSSS/RP4Z9AF0-0},{DISPLACEMENT=115},{MODEL=HM6V},{PORTPOSITION=R},{CONTROLLER=EP1},{PRESSURECONTROL=D1},{FLUSHFUNCTION=S},{SPEEDSENSOR=S},{LARGE=S},{SMALL=S},{FLANGE=P4},{SHAFTEXTENSION=Z9},{SEALINGMETHOD=A},{SEALEDFORM=F},{FLUSHFLOW=0},{BALANCINGVALVE=0},{PPATH=assemblies/hm6v_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
DISPLACEMENT
排量
[cc/rev]
PPATH
ⁿ/ₐ
HME6V28EP1D1SSSS/RL2Z6AF0...
28
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V60EP1D1SSSS/RM4Z6AF0-...
60
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V85EP1D1SSSS/RN4Z9AF0-...
85
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V115EP1D1SSSS/RP4Z9AF0...
115
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V160EP1D1SSSS/RD4A2AF0...
160
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V170EP1D1SSSS/RD4A1AF0...
170
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V200EP1D1SSSS/RS4A2AF0...
200
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
HM6V215EP1D1SSSS/RS4A2AF0...
215
assemblies/hm6v_asmtpl.pr...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表