VVP - 山形扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(扇形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/vvp.prj},{NB=1/4MVVP11520S303W},{SERIES=VVP},{SS=R 1/4},{CJA=115},{CAC=20},{MM=S303},{OPTS=W},{SM=},{DATAYES=NSK0177-2},{X1=5.000},{X2=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
SS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
CJA
喷角区分
ⁿ/ₐ
CAC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
D
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/8MVVP5003S316L-IN
1/8MVVP5003S316L-IN
VVP
R 1/8
50
03
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP6503S316L-IN
1/8MVVP6503S316L-IN
VVP
R 1/8
65
03
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP6504S316L-IN
1/8MVVP6504S316L-IN
VVP
R 1/8
65
04
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP6505S316L-IN
1/8MVVP6505S316L-IN
VVP
R 1/8
65
05
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP6507S316L-IN
1/8MVVP6507S316L-IN
VVP
R 1/8
65
07
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP6510S316L-IN
1/8MVVP6510S316L-IN
VVP
R 1/8
65
10
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/4MVVP6503S316L-IN
1/4MVVP6503S316L-IN
VVP
R 1/4
65
03
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP6504S316L-IN
1/4MVVP6504S316L-IN
VVP
R 1/4
65
04
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP6505S316L-IN
1/4MVVP6505S316L-IN
VVP
R 1/4
65
05
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP6507S316L-IN
1/4MVVP6507S316L-IN
VVP
R 1/4
65
07
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP6510S316L-IN
1/4MVVP6510S316L-IN
VVP
R 1/4
65
10
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP8007S316L-IN
1/4MVVP8007S316L-IN
VVP
R 1/4
80
07
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP8010S316L-IN
1/4MVVP8010S316L-IN
VVP
R 1/4
80
10
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/8MVVP9003S316L-IN
1/8MVVP9003S316L-IN
VVP
R 1/8
90
03
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP9004S316L-IN
1/8MVVP9004S316L-IN
VVP
R 1/8
90
04
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP9005S316L-IN
1/8MVVP9005S316L-IN
VVP
R 1/8
90
05
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP9007S316L-IN
1/8MVVP9007S316L-IN
VVP
R 1/8
90
07
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP9010S316L-IN
1/8MVVP9010S316L-IN
VVP
R 1/8
90
10
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/4MVVP9003S316L-IN
1/4MVVP9003S316L-IN
VVP
R 1/4
90
03
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP9004S316L-IN
1/4MVVP9004S316L-IN
VVP
R 1/4
90
04
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP9005S316L-IN
1/4MVVP9005S316L-IN
VVP
R 1/4
90
05
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP9007S316L-IN
1/4MVVP9007S316L-IN
VVP
R 1/4
90
07
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/4MVVP9010S316L-IN
1/4MVVP9010S316L-IN
VVP
R 1/4
90
10
S316L
27.0
0.0
14
0.0
10.5
16.0
1/8MVVP11503S316L-IN
1/8MVVP11503S316L-IN
VVP
R 1/8
115
03
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
1/8MVVP11504S316L-IN
1/8MVVP11504S316L-IN
VVP
R 1/8
115
04
S316L
20.0
0.0
12
0.0
7.0
9.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表