BBXP - 标准扇形喷嘴
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(实心圆锥形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/bbxp.prj},{NB=1/2FBBXP23S303},{CNSORDERNO=1/2FBBXP23S303},{SERIES=BBXP},{PCS=Rc1/2},{CJA=},{SCC=23},{MM=S303},{L1=56.0},{L2=8},{H=-},{W=22},{D=25},{N=14.0},{MA=140.0},{VER=8},{PCSX=20.955},{DIST=2.0},{DISTPLAN=0.000},{HX=0.000},{WX=22.000},{DX=25.000},{L2X=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
W
外形尺寸
[mm]
D
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/8MBBXP015S303
1/8MBBXP015S303
BBXP
R1/8
015
S303
21.0
-
12
-
-
7.0
11.0
1/8MBBXP020S303
1/8MBBXP020S303
BBXP
R1/8
020
S303
21.0
-
12
-
-
7.0
11.0
1/8MBBXP030S303
1/8MBBXP030S303
BBXP
R1/8
030
S303
21.0
-
12
-
-
7.0
11.0
1/4MBBXP015S303
1/4MBBXP015S303
BBXP
R1/4
015
S303
21.0
-
14
-
-
10.5
20.0
1/4MBBXP020S303
1/4MBBXP020S303
BBXP
R1/4
020
S303
21.0
-
14
-
-
10.5
20.0
1/4MBBXP030S303
1/4MBBXP030S303
BBXP
R1/4
030
S303
21.5
-
14
-
-
10.5
20.0
1/4MBBXP040S303
1/4MBBXP040S303
BBXP
R1/4
040
S303
29.0
-
14
-
-
10.5
21.0
1/4MBBXP050S303
1/4MBBXP050S303
BBXP
R1/4
050
S303
29.0
-
14
-
-
10.5
21.0
1/4MBBXP060S303
1/4MBBXP060S303
BBXP
R1/4
060
S303
29.0
-
14
-
-
10.5
21.0
3/8MBBXP10S303
3/8MBBXP10S303
BBXP
R3/8
10
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8MBBXP12S303
3/8MBBXP12S303
BBXP
R3/8
12
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8MBBXP14S303
3/8MBBXP14S303
BBXP
R3/8
14
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8MBBXP16S303
3/8MBBXP16S303
BBXP
R3/8
16
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8FBBXP10S303
3/8FBBXP10S303
BBXP
Rc3/8
10
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
3/8FBBXP12S303
3/8FBBXP12S303
BBXP
Rc3/8
12
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
3/8FBBXP14S303
3/8FBBXP14S303
BBXP
Rc3/8
14
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
3/8FBBXP16S303
3/8FBBXP16S303
BBXP
Rc3/8
16
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
1/2FBBXP18S303
1/2FBBXP18S303
BBXP
Rc1/2
18
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
1/2FBBXP20S303
1/2FBBXP20S303
BBXP
Rc1/2
20
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
1/2FBBXP23S303
1/2FBBXP23S303
BBXP
Rc1/2
23
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
1/2FBBXP26S303
1/2FBBXP26S303
BBXP
Rc1/2
26
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
3/4FBBXP30S303
3/4FBBXP30S303
BBXP
Rc3/4
30
S303
73.0
10
-
27
32
15.0
300.0
3/4FBBXP40S303
3/4FBBXP40S303
BBXP
Rc3/4
40
S303
73.0
10
-
27
32
15.0
300.0
3/4FBBXP50S303
3/4FBBXP50S303
BBXP
Rc3/4
50
S303
73.0
10
-
27
32
15.0
300.0
1FBBXP60S303
1FBBXP60S303
BBXP
Rc1
60
S303
94.0
14
-
34
40
17.0
585.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表