JJXP - 均等实心圆锥形
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(实心圆锥形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/jjxp.prj},{NB=3/4FJJXP26PTFE},{SERIES=JJXP},{PCS=Rc 3/4},{SCC=26},{MM=PTFE},{L1=69.0},{L2=0.0},{L3=0.0},{H=0},{W=0},{D=35.0},{N=15.0},{ST=},{VER=6},{X1=10.0},{X2=3.0},{R1=3.700},{R2=4.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
L3
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
W
外形尺寸
[mm]
D
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/8MJJXP010PVDF
1/8MJJXP010PVDF
JJXP
R 1/8
010
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP015PVDF
1/8MJJXP015PVDF
JJXP
R 1/8
015
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP020PVDF
1/8MJJXP020PVDF
JJXP
R 1/8
020
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP025PVDF
1/8MJJXP025PVDF
JJXP
R 1/8
025
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP030PVDF
1/8MJJXP030PVDF
JJXP
R 1/8
030
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/4MJJXP010PVDF
1/4MJJXP010PVDF
JJXP
R 1/4
010
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP015PVDF
1/4MJJXP015PVDF
JJXP
R 1/4
015
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP020PVDF
1/4MJJXP020PVDF
JJXP
R 1/4
020
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP025PVDF
1/4MJJXP025PVDF
JJXP
R 1/4
025
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP030PVDF
1/4MJJXP030PVDF
JJXP
R 1/4
030
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
3/8FJJXP070S316
3/8FJJXP070S316
JJXP
Rc 3/8
070
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP070S316L
3/8FJJXP070S316L
JJXP
Rc 3/8
070
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP070S303
3/8FJJXP070S303
JJXP
Rc 3/8
070
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP080S316
3/8FJJXP080S316
JJXP
Rc 3/8
080
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP080S316L
3/8FJJXP080S316L
JJXP
Rc 3/8
080
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP080S303
3/8FJJXP080S303
JJXP
Rc 3/8
080
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP10S303
3/8FJJXP10S303
JJXP
Rc 3/8
10
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP10S316
3/8FJJXP10S316
JJXP
Rc 3/8
10
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP10S316L
3/8FJJXP10S316L
JJXP
Rc 3/8
10
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP12S303
3/8FJJXP12S303
JJXP
Rc 3/8
12
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP12S316
3/8FJJXP12S316
JJXP
Rc 3/8
12
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP12S316L
3/8FJJXP12S316L
JJXP
Rc 3/8
12
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
1/2FJJXP14S303
1/2FJJXP14S303
JJXP
Rc 1/2
14
S303
54.0
0.0
8.0
0
22
25.0
14.0
140.0
1/2FJJXP14S316
1/2FJJXP14S316
JJXP
Rc 1/2
14
S316
54.0
0.0
8.0
0
22
25.0
14.0
140.0
1/2FJJXP14S316L
1/2FJJXP14S316L
JJXP
Rc 1/2
14
S316L
54.0
0.0
8.0
0
22
25.0
14.0
140.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表