空气喷嘴 扇形 SAP
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
鼓风机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/blower_specifications/sap.prj},{NB=1/8MSAP13-15S304},{CNSORDENO=1/8MSAP13-15S304},{MODEL=SAP},{PCS=R1/8},{MM=S304},{L1=29},{L2=13.0},{L3=14.7},{SL1=1.5},{SL2=13},{H=12},{N=7.0},{MA=10},{NDM=9.728},{VER=1},{X=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDENO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
PCS
本体安装螺丝尺寸
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
L3
外形尺寸
[mm]
SL1
外形尺寸
[mm]
SL2
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/8MSAP13-15S304
1/8MSAP13-15S304
SAP
R1/8
S304
29
13.0
14.7
1.5
13
12
7.0
10
1/4MSAP17-15S304
1/4MSAP17-15S304
SAP
R1/4
S304
37
17.5
18.9
1.5
17
14
10.5
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表