光纤颜色识别
Ipf Electronic
光纤传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/lichtleiter20farberkennung.prj},{NB=LTSI0321},{IDNR=LTSI0321},{ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS=MIN},{ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS=MIN},{ARDTEME_FASERANZAHL=1},{DESCSHORT=Lichtleiter Taster, 0,6m, Kopf: Edelstahl 21,5lang Ø4, Lichtaustritt seitlich, Leiter: Glasfaser+PVC, Endstück: M18x1 Kunststoff}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERFASER
纤维的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERUMMANTELUNG
鞘膜材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESENDSTUECKS
端部材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESLWLFASERKERNS
光纤核心材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESTASTKOPFES
感应头材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
光纤连接的设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSFLEXIBEL
弯曲半径(柔性)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEBEREICHDESTASTKOPFES
感应头的弯曲部分
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASSDESENDSTUECKS
端部螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSSTARR
弯曲半径(固定)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS
出光宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEWINKELDESTASTKOPFES
感应头的弯曲角度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES
感应头直径2
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER1DESTASTKOPFES
感应头直径1
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERFASER
纤维直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESENDSTUECKS
端件直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTAUSTRITTS
出光直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELS
光缆直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS
出光高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESTASTKOPFES
感应头直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FASERANZAHL
纤维的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGDESENDSTUECKS
末端件螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESENDSTUECKS
端部长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDESTASTKOPFES
感应头长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
LT060391
LT060391
光纤扩散-反射传感器,0.6米,头。铝合金30长Ø...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT060391
2
漫反射传感器-颜色传感器
多功能
缸体平坦
没有
轴向
没有
硅胶
塑胶
玻璃
铝合金
螺丝配件M18
M18
6
0°
10
22mm
7.5
1
10mm
1
1mm
600mm
35mm
30mm
-40 - 180
2023-11-02
LT060481
LT060481
光纤扩散-反射传感器,0.6米,头。不锈钢28lo...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT060481
21
漫反射传感器-颜色传感器
多功能
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
硅胶
塑胶
玻璃
不锈钢
螺丝配件M18
M18
0°
8.5
6
3mm
22mm
3
7.5
6mm
1
1mm
600mm
35mm
28mm
-40 - 180
2023-11-02
LTSI0321
LTSI0321
光纤扩散-反射传感器,0.6米,头部。不锈钢21....
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LTSI0321
21
漫反射传感器-颜色传感器
多功能
缸体平坦
没有
侧面
没有
聚氯乙烯
塑胶
玻璃
不锈钢
螺丝配件M18
10mm
M18
10mm
0°
4
2.5mm
22mm
2.5
5
4mm
1
1mm
600mm
35mm
21.5mm
-20 - 80
2023-11-02
LTSI0331
LTSI0331
漫反射传感器,0.6 米,头部:20 长 Ø6 不...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LTSI0331
漫反射传感器-颜色传感器
多功能
缸体平坦
轴向
黄铜
塑胶
玻璃
不锈钢
螺丝配件M18
M18
0°
6
1
0.6mm
22mm
0.6
4.4
1mm
600mm
35mm
20mm
2023-11-02
LT060381
LT060381
光纤扩散-反射传感器,0.6米,头部。不锈钢24l...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT060381
2
漫反射传感器-颜色传感器
多功能
缸体平坦
没有
轴向
没有
硅胶
塑胶
玻璃
不锈钢
螺丝配件M18
0mm
M18
0°
6.6
4.5
2.5mm
22mm
2.5
5.8
4.5mm
1
1mm
600mm
35mm
24mm
-40 - 180
2023-11-02
LT060181
LT060181
光纤扩散-反射传感器,0.6米,头部。不锈钢21l...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT060181
21
漫反射传感器-颜色传感器
多功能
缸体平坦
没有
轴向
没有
硅胶
塑胶
玻璃
不锈钢
螺丝配件M18
0mm
M18
0°
6.6
2.5
1.5mm
22mm
1.5
4.4
2.5mm
1
1mm
600mm
35mm
21mm
-40 - 180
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表