光纤塑料纤维按钮
Ipf Electronic
光纤传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/lichtleiter20kunststofffaser20taster.prj},{NB=LT207024},{IDNR=LT207024},{ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES=MIN},{ARDTEME_FASERANZAHL=1},{DESCSHORT=Lichtleiter Taster, 2m, Kopf: 20x5x20 Linie, Lichtaustritt axial, Leiter: Kunststofffaser+Kunststoff 1xØ1,1mm, -55-80°C, IP40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERFASER
纤维的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERUMMANTELUNG
鞘膜材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESLWLFASERKERNS
光纤核心材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASSDESENDSTUECKS
端部螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESTASTKOPFES
感应头材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
光纤连接的设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES1
数字分辨率多圈
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES2
数字分辨率单圈
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESTASTKOPFES
感应头宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEBEREICHDESTASTKOPFES
感应头的弯曲部分
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESENDSTUECKS
端件直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSFLEXIBEL
弯曲半径(柔性)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSSTARR
弯曲半径(固定)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES
感应头的弯曲半径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEWINKELDESTASTKOPFES
感应头的弯曲角度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDESENDSTUECKS
端部高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER1DESTASTKOPFES
感应头直径1
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDESTASTKOPFES
感应头部高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES
感应头直径2
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGDESENDSTUECKS
末端件螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERFASER
纤维直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESENDSTUECKS
端部长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSEMPFAENGERERSEITIG
光缆直径,接收端
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSSENDERSEITIG
光缆直径,发射器端
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESTASTKOPFES
感应头直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FASERANZAHL
纤维的数量
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES2
感应头螺纹间距2
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES
感应头螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES1
感应头螺纹间距1
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDESTASTKOPFES
感应头长度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_NENNTASTWEITE
标称操作距离
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
LT208052
LT208052
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢15长M6...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208052
2
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M6
M6
0mm
25mm
0°
4
1mm
2.2
2.2
6mm
1
0.75mm
0.75
2,000mm
15mm
60mm
0 - 60
-25 - 70
2023-11-02
LT107205
LT107205
光纤扩散-反射传感器,1米,头部。Ø1.5,光线出...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT107205
21
按钮
多功能
缸体平坦
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
终端连接
2.2mm
10mm
4mm
0°
1.5
0.5mm
16.7mm
1
1
1.5mm
1
1,000mm
25mm
0 - 25
-55 - 80
2023-11-02
LT207001
LT207001
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢17lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207001
2
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M6
M6
0mm
10mm
4mm
0°
4.5
1mm
2.2
2.2
6mm
1
0.75mm
0.75
2,000mm
17mm
170mm
0 - 170
-55 - 80
2023-11-02
LT207004
LT207004
光纤扩散-反射传感器,2米,头。不锈钢55long...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207004
21
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
灵活的尖端
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M6
M6
15mm
10mm
4mm
10
0°
2.5
3.5
1mm
2.2
2.2
1
0.75mm
0.75
2,000mm
55mm
130mm
0 - 130
-55 - 80
2023-11-02
LT207007
LT207007
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢15lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207007
21
按钮
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
10mm
4mm
0°
3
1mm
1.3
1.3
3mm
1
2,000mm
15mm
120mm
0 - 120
-55 - 80
2023-11-02
LT207015
LT207015
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢35lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207015
21
按钮
单声道
缸体平坦
没有
侧面
IP30
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
10mm
4mm
0°
2
5
0.75mm
2.2
2.2
2mm
1
2,000mm
35mm
40mm
0 - 40
-55 - 80
2023-11-02
LT207016
LT207016
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢30lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207016
21
按钮
单声道
缸体平坦
没有
侧面
IP30
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
10mm
2mm
0°
1.5
3
0.5mm
1
1
1mm
1
2,000mm
30mm
25mm
0 - 25
-55 - 80
2023-11-02
LT207017
LT207017
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢 25lo...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207017
2
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M3
M4
M4
0mm
10mm
2mm
0°
2.3
0.5mm
1.3
1
4mm
1
0.7
0.7mm
0.5
2,000mm
25mm
70mm
0 - 70
-55 - 80
2023-11-02
LT207022
LT207022
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢14长M4...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207022
21
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M4
M4
0mm
10mm
2mm
0°
2.5
0.5mm
1
1
2.5mm
1
0.7mm
0.7
2,000mm
14mm
35mm
0 - 35
-55 - 80
2023-11-02
LT207023
LT207023
光纤扩散-反射传感器,2米,头。M3 Ø2,光线出...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207023
21
按钮
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
M3
终端连接
M3
M3
0mm
10mm
2mm
0°
2
0.5mm
0.5mm
2mm
1
2,000mm
125mm
0 - 125
-55 - 80
2023-11-02
LT207024
LT207024
光纤漫反射传感器,2米,头部:20x5x20线,光...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207024
21
按钮
多功能
长方体
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
终端连接
5mm
0mm
10mm
2mm
0°
20mm
20mm
1.1mm
20mm
2.2
2.2
1
2,000mm
20mm
110mm
0 - 110
-55 - 80
2023-11-02
LT207102
LT207102
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢14长M4...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207102
21
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M4
M4
0mm
1mm
0°
2.5
1mm
1.3
1.3
4mm
1
0.7mm
0.7
2,000mm
14mm
80mm
0 - 80
-40 - 60
2023-11-02
LT207106
LT207106
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢 25lo...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207106
21
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M3
M4
M3
0mm
1mm
0°
2.3
0.5mm
1.3
1
4mm
1
0.7
0.7mm
0.5
2,000mm
25mm
45mm
0 - 45
-40 - 60
2023-11-02
LT207107
LT207107
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢15lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207107
21
按钮
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
1mm
0°
3
0.5mm
1.3
1
3mm
1
2,000mm
15mm
45mm
0 - 45
-40 - 60
2023-11-02
LT207108
LT207108
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。塑料16x5.2...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207108
35
按钮
单声道
长方体
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
5.2mm
0mm
1mm
0°
9.5mm
1mm
2.2
2.2
1
2,000mm
16mm
200mm
0 - 200
-40 - 60
2023-11-02
LT208158
LT208158
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。黄铜24long...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208158
14
按钮
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
黄铜
终端连接
0mm
25mm
0°
4
6
1mm
2.2
2.2
4mm
1
2,000mm
24mm
75mm
0 - 75
-30 - 70
2023-11-02
LT208955
LT208955
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。黄铜20长M4x...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208955
2
按钮
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
黄铜
终端连接
M4
0mm
25mm
0°
3
0.5mm
3mm
1
0.7
2,000mm
20mm
35mm
0 - 35
-30 - 70
2023-11-02
LT208956
LT208956
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。铝制20long...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208956
14
按钮
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
铝合金
终端连接
0mm
25mm
0°
3
4
0.5mm
3mm
1
2,000mm
20mm
35mm
0 - 35
-30 - 70
2023-11-02
LT208957
LT208957
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢15长M5...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208957
42
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M5
M5
0mm
25mm
0°
0.5mm
1
1
5mm
1
0.5mm
0.5
2,000mm
15mm
60mm
0 - 60
-25 - 70
2023-11-02
LT208157
LT208157
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。黄铜24long...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208157
2
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
黄铜
终端连接
M6
0mm
25mm
0°
4.5
1mm
2.2
2.2
4.5mm
1
0.75
2,000mm
24mm
75mm
0 - 75
-30 - 70
2023-11-02
LT207014
LT207014
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢15长M6...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207014
21
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M6
M6
0mm
10mm
4mm
90°
4.5
1mm
2.2
2.2
6mm
1
0.75mm
0.75
2,000mm
15mm
110mm
0 - 110
-55 - 80
2023-11-02
LT207012
LT207012
光纤扩散-反射传感器,2米,头部。不锈钢52lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT207012
21
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
灵活的尖端
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M4
M4
15mm
10mm
4mm
10
0°
1.48
2.5
0.5mm
1
1
4mm
1
0.7mm
0.7
2,000mm
52mm
35mm
0 - 35
-55 - 80
2023-11-02
LT208053
LT208053
光纤扩散-反射传感器,2米,头。不锈钢105lon...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LT208053
2
按钮
单声道
圆筒,有螺纹的
灵活的尖端
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M6
M6
70mm
25mm
10
0°
2.5
4
1mm
2.2
2.2
6mm
1
0.75mm
0.75
2,000mm
105mm
60mm
0 - 60
-25 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表