对比度传感器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/kontrasttaster.prj},{NB=OK500320},{IDNR=OK500320},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTE00_REFERENZABSTAND=30},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=30},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Kontrast, 50x40x15mm, Sn: 30, 10-35V DC, Gegentakt (Push/Pull), M12-Steckverbinder 4polig, Zinkdruckguss+Kunststoff PC, Teach-In}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
插件连接类型,通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_NENNTASTWEITE
标称操作距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTE00_REFERENZABSTAND
参考距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
焦点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OK500320
OK500320
光学传感器,对比度,50x40x15mm,Sn:3...
对比度扫描器能够区分相邻区域之间的视觉差异(如反射...
OK500320
2
LED显示屏
推拉式
连接器M12
长方体
教学活动
没有
塑料PC
锌压铸
观点
没有
200mA
30mm
15mm
15mm
2V
50mm
30
40mm
4
30
10 - 35
30
2023-11-02
OK630180
OK630180
光学传感器,对比度,36x65x65mm,Sn:1...
对比度扫描器能够区分相邻区域之间的视觉差异(如反射...
OK630180
28
LED显示屏
0-10V
连接器M9
推拉式
长方体
应用软件
是
观点
串行接口
是
2
100mA
65mm
65mm
36mm
65mm
200,000Hz
24
-20 - 85
1 - 500
2023-11-02
OK630181
OK630181
光学传感器,对比度,38x65x65mm,其他,S...
对比度扫描器能够区分相邻区域之间的视觉差异(如反射...
OK630181
28
LED显示屏
连接器M5
0-10V
连接器M9
PNP/NPN
长方体
应用软件
是
其他
观点
IP64
串行接口
是
2
100mA
65mm
65mm
38mm
160mA
65mm
8
60,000Hz
24
-20 - 85
-20 - 55
1 - 500
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表