各种气体的消耗量测量
Ipf Electronic
流量传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/verbrauchsmessung20fuer20verschiedene20gase.prj},{NB=SY89F001},{IDNR=SY89F001},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=5},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Stickstoff, kalorimetrisch, 109x55x135mm, G1/4\", 12-36V DC, 1x Relaiskontakt NO, 4-20mA, M12-Steckverbinder 5polig, Kunststoff PC, Druckfestigkeit 16bar, Mit Display, Parametrierung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
适用于液体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KODIERUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的编码
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
适合的媒体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
流量的测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MITSTROEMUNGSGLEICHRICHTER
带流量直发器
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
开关点的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
可选的。PoE(以太网供电)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
探头长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTE00_NETZDRUCK
主电源压力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
测量范围流速
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
测量范围流量
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
SY90E293
SY90E293
流量传感器, 天然气, 量热式, 176x75x3...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY90E293
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 1/2英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
2
1
150mA
300mm
16bar
176.4mm
120mA
75mm
300mbar
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 833.33
2023-11-02
SY91F001
SY91F001
传感器电流, 天然气, 热量计, 179x75x4...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY91F001
LED显示屏
综合测量部分
4-20mA
连接器M12
R 3/4英寸
长方体
参数化
没有
气体
是
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
475mm
16bar
179.2mm
120mA
75mm
300mbar
5
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 50
0 - 416.66
2023-11-02
SY87F002
SY87F002
流量传感器,天然气,量热式,G 1/2",18-3...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY87F002
28
LED显示屏
插入式传感器
4-20mA
连接器M12
插入式连接M12
G1/2英寸
长方体
参数化
没有
A编码的
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
150mA
140mA
160mbar
5
48V
18 - 36
-30 - 110
-20 - 70
0 - 50
2023-11-02
SY90F001
SY90F001
流量传感器,氮气,量热式,176x75x300mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY90F001
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 1/2英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
2
1
150mA
300mm
40bar
176mm
120mA
75mm
32,000mbar
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 1,333.3
2023-11-02
SY87F001
SY87F001
流量传感器,天然气,量热式,G 1/2",18-3...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY87F001
28
LED显示屏
插入式传感器
4-20mA
连接器M12
插入式连接M12
G1/2英寸
长方体
参数化
没有
A编码的
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
150mA
140mA
150mbar
5
48V
18 - 36
-30 - 110
-20 - 70
0 - 50
2023-11-02
SY87F003
SY87F003
流量传感器, 天然气, 热量计, G 1/2", ...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY87F003
LED显示屏
插入式传感器
4-20mA
连接器M12
插入式连接M12
G1/2英寸
长方体
参数化
没有
X-编码
气体
是
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
热量测定
以太网
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
对于压力大于10巴的情况--另外订购高压安全装置
没有
150mA
50bar
220mm
140mA
220mm
200mbar
8
5
18 - 36
-30 - 110
-20 - 70
0.18 - 50
2023-11-02
SY89F001
SY89F001
流量传感器,氮气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY89F001
28
TFT显示屏
紧凑型设计
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
G1/4英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
气体
是
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
热量测定
IP65
是
塑料PC
铝合金
没有
1
150mA
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
48V
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 50
0 - 25
2023-11-02
SY920023
SY920023
流量传感器,氮气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY920023
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
插入式连接M12
G1英寸
长方体
参数化
没有
X-编码
是
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
热量测定
以太网
IP65
是
塑料PC
铝合金
是
没有
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
8
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0.18 - 185
0 - 4,500
2023-11-02
SY92E296
SY92E296
流量传感器, 氮气, 量热式, 183x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY92E296
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 1英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
2
1
150mA
475mm
40bar
182.6mm
120mA
75mm
30,000mbar
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 2,260
2023-11-02
SL91E345
SL91E345
流量传感器,氮气,量热仪,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL91E345
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
插入式连接M12
G3/4英寸
长方体
参数化
没有
X-编码
气体
是
热量测定
以太网
IP65
是
塑料PC
铝合金
1
150mA
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
8
5
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
2023-11-02
SY92E297
SY92E297
流量传感器, 氧气, 量热式, 183x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY92E297
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 1英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
2
1
150mA
475mm
16bar
182.6mm
120mA
75mm
8,000mbar
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 2,340
2023-11-02
SL98E280
SL98E280
流量传感器,天然气,量热式,176x75x300m...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL98E280
28
LED显示屏
综合测量部分
4-20mA
连接器M12
R 1/2英寸
长方体
参数化
没有
气体
是
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
300mm
16bar
176.4mm
120mA
75mm
300mbar
5
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 50
0 - 240
2023-11-02
SY94E304
SY94E304
流量传感器, 氮气, 量热式, 187x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY94E304
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R1 1/2英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
气体
是
热量测定
卫星导航系统(RS485)
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
2
1
150mA
475mm
16bar
186.9mm
120mA
75mm
5,500mbar
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 5,583.33
2023-11-02
SY98F001
SY98F001
流量传感器, 天然气, 量热式, 475x276x...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SY98F001
28
LED显示屏
综合测量部分
4-20mA
连接器M12
DN80带焊颈法兰
长方体
参数化
没有
X-编码
气体
是
热量测定
以太网
IP65
是
塑料PC
不锈钢1.4301
1
475mm
16bar
275.7mm
120mA
200mm
200mbar
5
18 - 36
-30 - 80
-20 - 70
0 - 7,500
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表