紧凑型系统
Ipf Electronic
温度传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/temperatur-sensoren/kompaktsysteme.prj},{NB=YT450020},{IDNR=YT450020},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Temperatur, 78x108x50mm, G 1/2\", 48mm, -40-120°C, PNP NC/NO, 4-20mA, Schraubanschluss 4polig, IP65, PBT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSENSORS
传感器的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GERAETEAUSFUEHRUNG
设备版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_EINSCHRAUBTIEFE
拧入深度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
关机延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
开机延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
YT450020
YT450020
温度传感器,78x108x50mm,G1/2英寸,...
温度测量在许多工业应用中是非常重要的。它被区分为两...
YT450020
56
LED显示屏
常闭触点/常开触点
4-20mA
夹持式终端连接
G1/2英寸
PNP
杆式传感器
长方体
参数化
可拧的配件
是
IP65
是
PBT
不锈钢1.4571
200mA
10,000ms
50mm
50mm
100bar
48mm
29mm
1mm
78mm
200mA
108mm
4
2.5V
0 - 50
21.6 - 26.4
0 - 50
-40 - 120
-20 - 60
2023-11-02
YT450021
YT450021
温度传感器,78x140x50mm,G1/2英寸,...
温度测量在许多工业应用中是非常重要的。它被区分为两...
YT450021
21
LED显示屏
常闭触点/常开触点
4-20mA
夹持式终端连接
G1/2英寸
PNP
杆式传感器
长方体
参数化
可拧的配件
是
IP65
是
PBT
不锈钢1.4571
200mA
10,000ms
50mm
50mm
100bar
80mm
67mm
1mm
78mm
200mA
140mm
4
2.5V
0 - 50
21.6 - 26.4
0 - 50
-40 - 120
-20 - 60
2023-11-02
YT450024
YT450024
温度传感器,78x91x50mm,G1/2英寸,3...
温度测量在许多工业应用中是非常重要的。它被区分为两...
YT450024
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
4-20mA
夹持式终端连接
G1/2英寸
PNP
杆式传感器
长方体
参数化
可拧的配件
是
IP65
是
PBT
不锈钢1.4571
200mA
10,000ms
50mm
50mm
100bar
31mm
15mm
78mm
200mA
91mm
4
2.5V
0 - 50
21.6 - 26.4
0 - 50
-40 - 120
-20 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表