目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JEBC - 歐規薄型油缸
君帆
油壓產品
歐規薄型油缸(JEBC系列)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/jebc/jebc_asmtab.prj},{NB=JEBC-MF-LA-50-30ST-EX_0},{MODEL=JEBC},{TOC=MF : oil circuit board},{IM=LA : Radial},{BORE=50},{STROKE=30},{POS=0},{THREAD=EX},{OSM=},{MM=28},{W=10},{TW=15},{PC=6},{LL=95},{ZJ=105},{TX=51},{EA=100},{LH=50},{EG=Ø19.5x1.8Bottom holeØ6},{EF=Ø19.5x1.8Bottom holeØ10},{EF1=19.500},{EF2=1.800},{EF3=10.000},{EB=86},{F=48},{Y=48},{E1=0},{TS=80},{FG=20},{FB=13},{BT=13.0},{OO=16},{K=22},{KK1=M16x2.0},{KK11=16.000},{KK12=2.000},{KK2=M16x2.0},{KK21=16.000},{KK22=2.000},{NBB=25},{A1=30},{NC=16},{ND=13},{NE=13},{N=1},{R=1},{S=9},{W1=10},{PPATH=assemblies/jebc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
歐規薄型油壓缸
ⁿ/ₐ
TOC
油缸種類
ⁿ/ₐ
IM
安裝方向
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
TW
[mm]
PC
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
TX
[mm]
EA
[mm]
LH
[mm]
EG
[mm]
EF
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
TS
[mm]
FG
[mm]
FB
[mm]
BT
[mm]
K
[mm]
KK1
[mm]
KK2
[mm]
NBB
NB
[mm]
A1
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
NE
[mm]
N
n
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
W1
W
[mm]
JEBC-MF-LA-32-30ST-EX
JEBC
MF : 油路板式
LA : 徑向型
32
18
8
12
5
76
86
42
75
38
Ø15.5x1.8Bottom holeØ5
Ø15.5x1.8Bottom holeØ8
66
36
57
18
11
10.8
16
M12x1.75
M12x1.75
16
20
10
8
8
1
1
7
8
JEBC-MF-LA-40-30ST-EX
JEBC
MF : 油路板式
LA : 徑向型
40
22
10
12
5
85
95
44
90
45
Ø19.5x1.8Bottom holeØ6
Ø19.5x1.8Bottom holeØ10
76
42
72
18
11
10.8
17
M12x1.75
M12x1.75
20
25
13
10
10
1
1
9
10
JEBC-MF-LA-50-30ST-EX
JEBC
MF : 油路板式
LA : 徑向型
50
28
10
15
6
95
105
51
100
50
Ø19.5x1.8Bottom holeØ6
Ø19.5x1.8Bottom holeØ10
86
48
80
20
13
13.0
22
M16x2.0
M16x2.0
25
30
16
13
13
1
1
9
10
JEBC-MF-LA-63-30ST-EX
JEBC
MF : 油路板式
LA : 徑向型
63
36
12
20
6
108
120
54
120
60
Ø21.5x1.8Bottom holeØ8
Ø21.5x1.8Bottom holeØ12
106
52
94
26
17
17.5
30
M20x2.5
M20x2.5
33
40
22
16
16
2
2
11
12
JEBC-MF-LA-80-30ST-EX
JEBC
MF : 油路板式
LA : 徑向型
80
45
14
20
8
126
140
63
150
70
Ø21.5x1.8Bottom holeØ10
Ø21.5x1.8Bottom holeØ14
130
56
118
32
21
21.5
36
M27x3.0
M27x3.0
42
50
30
20
20
2
2
13
14
JEBC-MF-LA-100-30ST-EX
JEBC
MF : 油路板式
LA : 徑向型
100
56
14
20
8
140
154
73
170
85
Ø23.5x1.8Bottom holeØ10
Ø23.5x1.8Bottom holeØ14
155
56
132
32
21
21.5
46
M36x4.0
M36x4.0
53
60
36
30
30
2
2
13
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表