目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUK - 空油作動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUK 空油作動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iuk_series/iuk_asmtab.prj},{NB=IUKIUK-CA-20-25(-0)},{MODEL=IUK:Non-rotating cylinders},{TYPE=},{MOUNTINGTYPE=-CA},{MOUNTINGTYPE2=},{BORE=20},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{BRACKETTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=8},{KK=M8x1.25},{A=20},{BE=M22x1.5},{W=24},{EE=G1/8},{XC=95},{EW=16},{CD=8},{L=12},{MR=18},{Y=32},{D=30},{EX=27},{KV=26},{KW=7},{L1=130},{L2=15},{L3=18},{L4=15.5},{L5=68},{L6=70.5},{L7=2.5},{L8=94.5},{L9=18},{L10=52},{PPATH=../iua_series/assemblies/iuk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
氣缸系列
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
BE
[mm]
W
[mm]
EE
[mm]
XC
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
IUK-CA-12-25
IUK:空油作動氣缸
12
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
75
12
6
9
16
26.5
20
19
22
6
105
14
17
9
50
52
2
74
17
41
IUK-CA-16-25
IUK:空油作動氣缸
16
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
82
12
6
9
16
27.5
24
22
24
6
111
13
17
10.5
56
58
2
80
17
45
IUK-CA-20-25
IUK:空油作動氣缸
20
8
M8x1.25
20
M22x1.5
24
G1/8
95
16
8
12
18
32
30
27
26
7
130
15
18
15.5
68
70.5
2.5
94.5
18
52
IUK-CA-25-25
IUK:空油作動氣缸
25
10
M10x1.25
22
M22x1.5
28
G1/8
104
16
8
12
18
36
30
27
26
7
141
15
22
15.5
69
71.5
2.5
99.5
22
53
IUK-CA-32-25
IUK:空油作動氣缸
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
102
20
10
14.5
20
31
37
34
32
8
136
12
13
15
64
66.5
2.5
89.5
27
48
IUK-CA-40-25
IUK:空油作動氣缸
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
129
20
10
14.5
20
37
46
42.5
38
10
165
12
16
21.5
88
91
3
117
27
66
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表