K標準ピニオンギヤ(モジュール6)
KANA (片山链条株式会社)
齿轮&齿条齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kana/pinion_rack_gear/k_standard_pinion_gear_module_6.prj},{NB=M6B26},{PNO=M6B26},{M=6},{NOT=26},{DO=168},{DP=156},{SD=28},{BD=130},{T=60},{BL=88},{SH=S1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PNO
产品编号
ⁿ/ₐ
M
模数
[mm]
NOT
齿数
[mm]
DO
齿顶圆直径
[mm]
DP
基准圆直径
[mm]
SD
轴孔直径
[mm]
BD
轮毂直径
[mm]
T
齿宽
[mm]
BL
全长
[mm]
SH
形状
ⁿ/ₐ
M6B12
M6B12
6
12
84
72
25
55
60
88
S1
M6B13
M6B13
6
13
90
78
25
58
60
88
S1
M6B14
M6B14
6
14
96
84
25
60
60
88
S1
M6B15
M6B15
6
15
102
90
25
70
60
88
S1
M6B16
M6B16
6
16
108
96
25
75
60
88
S1
M6B17
M6B17
6
17
114
102
25
78
60
88
S1
M6B18
M6B18
6
18
120
108
25
80
60
88
S1
M6B19
M6B19
6
19
126
114
25
90
60
88
S1
M6B20
M6B20
6
20
132
120
25
100
60
88
S1
M6B21
M6B21
6
21
138
126
28
105
60
88
S1
M6B22
M6B22
6
22
144
132
28
110
60
88
S1
M6B23
M6B23
6
23
150
138
28
115
60
88
S1
M6B24
M6B24
6
24
156
144
28
120
60
88
S1
M6B25
M6B25
6
25
162
150
28
125
60
88
S1
M6B26
M6B26
6
26
168
156
28
130
60
88
S1
M6B27
M6B27
6
27
174
162
28
135
60
88
S1
M6B28
M6B28
6
28
180
168
28
140
60
88
S1
M6B30
M6B30
6
30
192
180
30
150
60
88
S1
M6B32
M6B32
6
32
204
192
30
150
60
83
S1
M6B34
M6B34
6
34
216
204
30
150
60
83
S1
M6B35
M6B35
6
35
222
210
30
150
60
83
S1
M6B36
M6B36
6
36
228
216
30
150
60
83
S1
M6B38
M6B38
6
38
240
228
30
150
60
83
S1
M6B40
M6B40
6
40
252
240
30
150
60
83
S1
M6B42
M6B42
6
42
264
252
40
150
60
83
S1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表