HG100B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg100b.prj},{NB=HG100B26_()},{TYPE=HG100B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=263.40},{DO=281},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=117},{BL=56},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG100B22
HG100B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B23
HG100B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B24
HG100B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B25
HG100B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B26
HG100B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B28
HG100B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B30
HG100B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B32
HG100B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B33
HG100B
33
334.01
352
314.96
314.58
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B34
HG100B
34
344.11
362
325.06
325.06
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100B35
HG100B
35
354.20
372
335.15
334.79
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表