100SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/sd_type/100sd_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA100SD16D29_K-_0-N/A_(H 770 0 0 N/A N/A)},{TYPE=100SD},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=162.74},{DO=179},{MATC=},{SD=29.0},{SDMIN=29.000},{SDMAX=85.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=127.0},{BDMAX=127.000},{BL=70.0},{BLMAX=70.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
BD
轮毂直径
[mm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
A
螺纹孔位置 (自轮毂端面起)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA100SD12D24
100SD
12
122.67
138
103.62
103.62
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
86.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD13D24
100SD
13
132.67
148
113.62
112.65
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
96.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD14D24
100SD
14
142.68
158
123.63
123.63
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
107.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD15D29
100SD
15
152.71
168
133.66
132.82
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
117.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD16D29
100SD
16
162.74
179
143.69
143.69
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
127.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD17D29
100SD
17
172.79
189
153.74
153.00
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
137.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD18D29
100SD
18
182.84
199
163.79
163.79
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
148.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD19D29
100SD
19
192.90
209
173.85
173.19
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
158.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD20D29
100SD
20
202.96
220
183.91
183.91
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
168.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD21D29
100SD
21
213.03
230
193.98
193.38
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
178.0
70.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表