FBN120B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/fbn120b.prj},{NB=FBN120B17D70_()},{TYPE=FBN120B},{NOT=17},{NOT1=17},{NOTX=17.000},{DP=207.347},{DO=227},{MATC=},{SD=70},{SDX=70},{NOTHP=2},{A=16},{SURFT=},{BD=117},{BL=63},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN120B12D65
FBN120B
12
147.207
165
124.98
124.98
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M12
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B13D45
FBN120B
13
159.204
177
136.97
135.81
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B14D45
FBN120B
14
171.220
190
148.99
148.99
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B15D45
FBN120B
15
183.251
202
161.02
160.02
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B16D50
FBN120B
16
195.294
214
173.06
173.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B17D70
FBN120B
17
207.347
227
185.12
184.23
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M16
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B18D50
FBN120B
18
219.409
239
197.18
197.18
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B19D50
FBN120B
19
231.478
251
209.25
208.46
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B20D50
FBN120B
20
243.552
263
221.32
221.32
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B21D50
FBN120B
21
255.632
276
233.40
232.69
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B24D80
FBN120B
24
291.895
312
269.66
269.66
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M16
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN120B25D70
FBN120B
25
303.990
324
281.76
281.16
23.5
高频淬火
C : 切削规格
M16
2
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK120B/NK120C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN100B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK120B/NK120C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
120A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG200A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG120-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
紧凑式-重负荷型SHS-V型
THK
23.05.2024
NK120-2B/NK120-2C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
HG120B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK100-2B/NK100-2C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG120-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK140B/NK140C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表