HG120B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg120b.prj},{NB=HG120B24_()},{TYPE=HG120B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=291.90},{DO=312},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=127},{BL=63},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG120B22
HG120B
22
267.72
288
245.49
245.49
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120B23
HG120B
23
279.80
300
257.57
256.92
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120B24
HG120B
24
291.90
312
269.67
269.67
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120B25
HG120B
25
303.99
324
281.76
281.16
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120B26
HG120B
26
316.09
337
293.86
293.86
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120B28
HG120B
28
340.29
361
318.06
318.06
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120B30
HG120B
30
364.50
385
342.27
342.27
23.5
高频淬火
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表