HG160B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.160
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_160/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg160b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG160B15D32D31_BB1_ (137 H 7 71 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG160B},{NOT=15},{NOTX=15.000},{DP=244.33},{DO=269},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=137.0},{BDMAX=137.0},{SD1=32.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=71.0},{BLMAX=71.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=31.0},{SDMIN=31.0},{SDMIN1=32.000},{SDMIN2=33.700},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG160B10D28D27_BB1
HG160B
10
164.39
186
135.81
135.81
29.4
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B11D28D27_BB1
HG160B
11
180.31
204
151.73
149.89
29.4
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B12D28D27_BB1
HG160B
12
196.28
220
167.70
167.70
29.4
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B13D28D27_BB1
HG160B
13
212.27
237
183.69
182.14
29.4
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B14D28D27_BB1
HG160B
14
228.30
253
199.72
199.72
29.4
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B15D32D31_BB1
HG160B
15
244.33
269
215.75
214.41
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B16D32D31_BB1
HG160B
16
260.39
286
231.81
231.81
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B17D32D31_BB1
HG160B
17
276.46
302
247.88
246.70
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B18D32D31_BB1
HG160B
18
292.55
319
263.97
263.97
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B19D32D31_BB1
HG160B
19
308.64
335
280.06
279.01
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B20D32D31_BB1
HG160B
20
324.74
351
296.16
296.16
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160B21D32D31_BB1
HG160B
21
340.84
368
312.26
311.31
29.4
无
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表