2040B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2040
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2040/un_finished_sprocket_steel/b_type/2040b.prj},{NB=2040B9 1/2_()},{TYPE=2040B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=78.23},{DO=84},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{BD=60},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
2040B61/2
2040B
6 1/2
54.66
59
46.71
46.31
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B71/2
2040B
7 1/2
62.45
67
54.50
54.16
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B81/2
2040B
8 1/2
70.31
76
62.36
62.06
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B91/2
2040B
9 1/2
78.23
84
70.28
70.01
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B101/2
2040B
10 1/2
86.17
92
78.22
77.98
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B111/2
2040B
11 1/2
94.15
100
86.20
85.98
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B12
2040B
12
98.14
104
90.19
90.19
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2040B121/2
2040B
12 1/2
102.14
108
94.19
93.99
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表