SUS2050B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2050
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2050/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2050b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_SUS2050B101/2D15_K-_0-N/A_(H 728 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS2050B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21},{DP=107.72},{DO=115},{MATC=},{SD=15.0},{SDMIN=15.000},{SDMAX=48.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=73.0},{BDMAX=73.000},{BL=28.0},{BLMAX=28.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS2050B91/2D15
SUS2050B
9 1/2
97.78
105
87.62
87.29
8.7
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2050B101/2D15
SUS2050B
10 1/2
107.72
115
97.56
97.26
8.7
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2050B111/2D17
SUS2050B
11 1/2
117.68
125
107.52
107.25
8.7
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2050B121/2D17
SUS2050B
12 1/2
127.67
135
117.51
117.26
8.7
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表