2050B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2050
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2050/un_finished_sprocket_steel/b_type/2050b.prj},{NB=2050B9 1/2_()},{TYPE=2050B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=97.78},{DO=105},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{BD=73},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
2050B61/2
2050B
6 1/2
68.32
74
58.16
57.66
8.7
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B71/2
2050B
7 1/2
78.06
84
67.90
67.47
8.7
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B81/2
2050B
8 1/2
87.89
94
77.73
77.36
8.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B91/2
2050B
9 1/2
97.78
105
87.62
87.29
8.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B101/2
2050B
10 1/2
107.72
115
97.56
97.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B111/2
2050B
11 1/2
117.68
125
107.52
107.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B12
2050B
12
122.67
130
112.51
112.51
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2050B121/2
2050B
12 1/2
127.67
135
117.51
117.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表