2050B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2050
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2050/un_finished_sprocket_steel/b_type/2050b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA2050B91/2D16D15_BB1_ (73 H 7 28 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=2050B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=97.78},{DO=105},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=73.0},{BDMAX=73.0},{SD1=16.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=28.0},{BLMAX=28.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=15.0},{SDMIN=15.0},{SDMIN1=16.000},{SDMIN2=16.800},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2050B61/2D14D13_BB1
2050B
6 1/2
68.32
74
58.16
57.66
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B71/2D14D13_BB1
2050B
7 1/2
78.06
84
67.90
67.47
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B81/2D16D15_BB1
2050B
8 1/2
87.89
94
77.73
77.36
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B91/2D16D15_BB1
2050B
9 1/2
97.78
105
87.62
87.29
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B101/2D16D15_BB1
2050B
10 1/2
107.72
115
97.56
97.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B111/2D18D17_BB1
2050B
11 1/2
117.68
125
107.52
107.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B12D18D17_BB1
2050B
12
122.67
130
112.51
112.51
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2050B121/2D18D17_BB1
2050B
12 1/2
127.67
135
117.51
117.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表