FBK35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/fbk35b.prj},{NB=FBK35B20D12_()},{TYPE=FBK35B},{NOT=20},{NOT1=20},{NOTX=20.000},{DP=60.89},{DO=66},{MATC=},{SD=12},{NOTHP=2},{A=6},{SURFT=},{BD=50},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBK35B10D10
FBK35B
10
30.82
34
25.74
25.74
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B11D10
FBK35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B12D10
FBK35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B13D10
FBK35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B14D12
FBK35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B15D12
FBK35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B16D12
FBK35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B17D12
FBK35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B18D12
FBK35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B19D15
FBK35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B20D12
FBK35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B21D12
FBK35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B22D15
FBK35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B23D15
FBK35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B24D12
FBK35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B25D17
FBK35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B26D20
FBK35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B30D20
FBK35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B32D17
FBK35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B35D20
FBK35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B36D20
FBK35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK35B40D20
FBK35B
40
121.40
127
116.32
116.32
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUSFBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBK40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
SUS35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK100B/NK100C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
35SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
35A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K410B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
スプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表