SUS50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus50b.prj},{NB=SUS50B22_()},{TYPE=SUS50B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=111.55},{DO=120},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=73.0},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS50B10
SUS50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
无
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B11
SUS50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
无
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B12
SUS50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
无
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B13
SUS50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
无
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B14
SUS50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
无
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B15
SUS50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
无
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B16
SUS50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
无
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B17
SUS50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
无
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B18
SUS50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
无
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B19
SUS50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
无
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B20
SUS50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
无
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B21
SUS50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
无
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B22
SUS50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B23
SUS50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B24
SUS50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B25
SUS50B
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B26
SUS50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B27
SUS50B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B28
SUS50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B30
SUS50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B32
SUS50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B34
SUS50B
34
172.05
181
161.89
161.89
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B35
SUS50B
35
177.10
186
166.94
166.76
8.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B36
SUS50B
36
182.14
191
171.98
171.98
8.7
无
W : 焊接规格
19
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50B38
SUS50B
38
192.24
201
182.08
182.08
8.7
无
W : 焊接规格
19
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表