HG50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg50a.prj},{NB=HG50A29_()},{TYPE=HG50A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=146.83},{DO=155},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG50A10
HG50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
高频淬火
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A11
HG50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A12
HG50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A13
HG50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A14
HG50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A15
HG50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A16
HG50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A17
HG50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A18
HG50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A19
HG50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A20
HG50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A21
HG50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A22
HG50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A23
HG50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A24
HG50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A25
HG50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A26
HG50A
26
131.70
121.54
121.54
140
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A27
HG50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A28
HG50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A29
HG50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A30
HG50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A32
HG50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A34
HG50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A35
HG50A
35
177.10
166.94
166.76
186
8.7
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50A36
HG50A
36
182.14
171.98
171.98
191
8.7
高频淬火
19
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表