50SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/sd_type/50sd_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA50SD19D18D17_BB1_ (79 H 7 40 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=50SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=96.45},{DO=105},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=79.0},{BDMAX=79.0},{SD1=18.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=40.0},{BLMAX=40.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=17.0},{SDMIN=17.0},{SDMIN1=18.000},{SDMIN2=19.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
BD
轮毂直径
[mm]
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA50SD10D15D14_BB1
50SD
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
32.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD11D15D14_BB1
50SD
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
高频淬火
C : 切削规格
37.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD12D15D14_BB1
50SD
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
43.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD13D15D14_BB1
50SD
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
高频淬火
C : 切削规格
48.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD14D15D14_BB1
50SD
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
53.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD15D15D14_BB1
50SD
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
高频淬火
C : 切削规格
58.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD16D15D14_BB1
50SD
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
63.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD17D15D14_BB1
50SD
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
高频淬火
C : 切削规格
68.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD18D15D14_BB1
50SD
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
73.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD19D18D17_BB1
50SD
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
高频淬火
C : 切削规格
79.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD20D18D17_BB1
50SD
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
84.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD21D18D17_BB1
50SD
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
高频淬火
C : 切削规格
89.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD22D18D17_BB1
50SD
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
高频淬火
C : 切削规格
92.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD23D18D17_BB1
50SD
23
116.59
125
106.43
106.16
8.7
高频淬火
C : 切削规格
99.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD24D18D17_BB1
50SD
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
高频淬火
C : 切削规格
102.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD25D18D17_BB1
50SD
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
109.0
0/+18
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD26D20D19_BB1
50SD
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
115.0
0/+21
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD27D20D19_BB1
50SD
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
高频淬火
C : 切削规格
120.0
0/+21
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD28D20D19_BB1
50SD
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
高频淬火
C : 切削规格
125.0
0/+21
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD29D20D19_BB1
50SD
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
高频淬火
C : 切削规格
130.0
0/+21
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD30D20D19_BB1
50SD
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
高频淬火
C : 切削规格
136.0
0/+21
40.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表